Choose your region and language

Go

Menu

Mariestad is beautifully situated on the  Lake Vänern.  At the harbor there are cafes and several snack bars. Over the port you can see Mariestads landmark, the over 80 meters high cathedral.

Energiavarasto palveluna – riskitön, kannattava ja helppo tapa säästää sähkölaskuissa ja tasata kuormitushuippuja

Features | Sweden | 25.10.2022 | 4 min read

Yhä useammat teollisuudenalat ja yritykset investoivat energiavarastoihin vastaamaan korkeisiin sähkön hintoihin ja vähentääkseen tehohuippuja. Omiin akkuihin investoinnin sijaan voi aloittaa ostamalla akun palveluna (Battery as a service) jolloin maksetaan ainoastaan energiavaraston käyttötunneista. Hitachi Energy on yhdessä Recap Energyn kanssa ollut mukana rakentamassa tällaista ratkaisua Mariestadissa ja Törebodassa.

Sähkön hinnat nousevat, liikenne kuorma-autoista työajoneuvoihin sähköistyy nopeasti ja yhä enemmän uusiutuvaa energiaa on integroitava sähköverkkoon vakaasti. Energia-ala on nopeiden muutosten kourissa, ja energiavarastot ovat yhä tärkeämpi osa muutosten hallintaa.

”Olemme havainneet valtavan suurta kiinnostusta Hitachi Energyn energiavarastoja ja järjestelmäratkaisuja kohtaan käytännössä kaikilta sektoreilta verkkoyhtiöistä tuuli- ja aurinkovoiman tuottajiin. Kiinnostusta on etenkin teollisuudessa, jossa sähköistyminen etenee nyt suurin harppauksin ja jossa voidaan saada suuria säästöjä älykkäämmällä sähkön ohjauksella ja varastoinnilla sekä tehon edelleenmyynnillä", sanoo Hitachi Energyn myyntipäällikkö Fredrik Isacsson.

Millaisille asiakkaille ja yrityksille energiavarasto soveltuu ja mitä pitää ottaa huomioon, jos sellaista haluaa hyödyntää toiminnassaan?

”Käytännössä kaikki yritykset voivat säästää energiavaraston avulla, niin teollisuuden suuret energiankuluttajat kuin pienyritykset ja logistiikkakeskukset. Monet ajattelevat erehdyksessä vain osia, niitä tuotteita, joita pitää hankkia. Tärkeitä ovat järjestelmän tuomat hyödyt. Mitä yritys voi kokonaisuudessaan saada investoinnista energiavarastoon ja mitä tulomahdollisuuksia ylikapasiteetin myynnillä voi saada, jotta investointi maksaa itsensä takaisin nopeammin”, Fredrik Isacsson sanoo.

Hitachi Energyn e-mesh™ PowerStore™ -ratkaisua on saatavilla eri yhdistelminä ja kokoina asiakkaan tarpeiden mukaan – 250 kW:n ratkaisuista useiden megawattien energiavarastojärjestelmiin.

Hitachi Energyn e-mesh™ PowerStore™ -ratkaisua on saatavilla eri yhdistelminä ja kokoina asiakkaan tarpeiden mukaan – 250 kW:n ratkaisuista useiden megawattien energiavarastojärjestelmiin. 

Energiavarasto optimoi kustannukset ja tuo uusia tuloja

Energiavaraston käyttöönotolla saa monia hyötyjä:

- Kustannusten optimointi. Kun laaditaan ennuste kulutuksesta ja siirretään kulutus ajoissa korkean hinnan tunneilta alhaisempien hintojen tunneille, voidaan välttää kalliit tehohuiput ja suuremmat tehomaksut.

- Parempi tuotto sähköntuottajille. Tuuli- ja aurinkovoiman tuottajat voivat varastoida energiaa ja myydä sitä silloin, kun siitä saa parhaan hinnan vuorokauden aikana.

- Taajuuden säätö. Osallistumalla säätökapasiteettimarkkinaan voi saada tuloja.

- Alue- ja paikallisverkon tuki. Osallistumalla paikallisille kapasiteettimarkkinoille voi saada tuloja.

- Vihreän siirtymän edistäminen. Yritys voi edistää uusiutuvan energian osuuden kasvattamista ja päästöjen vähentämistä. Tämä onnistuu parantamalla energiatehokkuutta, hyödyntämällä itse tuotettua uusiutuvaa sähköä paremmin, sähköistämällä ja panostamalla tukipalveluihin, joilla vakautetaan sähköverkkoa.

Älykäs ohjausjärjestelmä on ratkaisevan tärkeä Hitachi Energyn ratkaisussa

Toimiakseen automatisoitu akkupalvelu vaatii sekä laadukkaita akkuja että älykkään ja automatisoidun ohjausjärjestelmän. Hitachi Energy on johtava energian varastoinnin ja digitaalisten automaatioratkaisujen asiantuntija. Yhtiön ratkaisu tähän on e-mesh™ PowerStore™. Ratkaisu on saatavilla erilaisina yhdistelminä ja eri kokoisena asiakkaan tarpeiden mukaan. e-mesh™ PowerStore™ soveltuu monenlaisille asiakkaille tuulivoimapuistoista teollisuusyrityksiin, kiinteistöihin ja verkkoyhtiöihin.

”Hitachi Energyn energiavarastoratkaisun ydin on innovatiivinen e-mesh™-ohjausjärjestelmämme. Sen kautta yritykset voivat automatisoida ja optimoida energiankäyttönsä ja saada tuloa sähkön myynnillä.” 

Fredrik Isacsson, Sales manager, Hitachi Energy. 

”Battery as a service”

Hitachi Energy on vastikään aloittanut yhteistyön Recap Energyn kanssa, joka kehittää energiavaroja. Hitachi Energy tarjoaa Battery as a service -palvelua, jossa yritykset ostavat energiavaraston käyttöä palveluna sen sijaan, että omistaisivat energiavaraston itse.

”Silloin yritys välttää investointikustannukset ja maksaa vain energiavaraston käyttötunneista. Energiavaraston ostamisen sijaan tehdään joidenkin vuosien pituinen sopimus. Sillä asiakas saa energiavarastosta tarvitsemansa kapasiteetin talven kovan kulutuksen aikoina tai vuorokauden kuormitushuippujen tasaamiseen, kun yrityksen ajoneuvoja täytyy ladata”, Fredrik Isacsson sanoo. 

 

Energiavarasto palveluna Mariestadissa ja Törebodassa

Hitachi Energy asentaa parhaillaan yhteistyössä Recap Energyn ja paikallisen kunnan omistaman energiayhtiö VänerEnergin kanssa kahta suurta energiavarastoratkaisua Länsi-Götanmaalla. VänerEnergille Törebodaan sijoitetaan yksi 2,3 MW:n ja Mariestadiin yksi 1 MW:n energiavarasto, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alussa. 

”VänerEnergi käyttää akkuja talvella kapasiteettitarpeen kattamiseen ja verkon kuormitushuippujen tasaamiseen. Yritys kuluttaa sähköä paikallisesta verkosta, jonka talvikauden rajoitusten vuoksi se ei yksinkertaisesti saa riittävästi tehoa, vaan tarvitsee akkujen apua huippujen tasaamiseen”, sanoo Recap Energyn toimitusjohtaja Marco

Recap Energyllä on nyt yhdessä Hitachi Energyn kanssa useita projekteja käynnissä eri puolilla Ruotsia.

”Yhteistyömme on erittäin tiivistä ja sujuvaa. Meille on täysin ratkaisevaa, että tuotteet todella toimivat pitkään. Hitachi Energyllä on pitkä kokemus energiavarastoista ja se on hyvä palveluntuottaja”, Marco Berggren sanoo.

Riskitön tapa varmistaa energian saatavuus

Miksi pitäisi käyttää ”Battery as a service” -palvelua sen sijaan, että ostaisi oman akun?

”Siksi, että silloin asiakkaan ei tarvitse investoida itse energiavarastoon, vaan kustannus menee käyttöbudjettiin. Esimerkiksi VänerEnergi tarvitsee akkua vuosittain vain kolmen kuukauden ajan. Jos se olisi päättänyt ostaa oman akun, investointi olisi maksanut itsensä takaisin 30 vuodessa. Yrityksen ei myöskään tarvitse lisätä kustannusta taseeseen. Nyt sen sijaan me kannamme koko riskin investoinnista ja varmistamme, että asiakas saa säästöä ensimmäisestä päivästä alkaen”, Marco Berggren sanoo.

”Niiden kuukausien aikana, jolloin VänerEnergi ei käytä Hitachi Energyn akkua, se tuottaa tuloja Recap Energylle säätömarkkinan kautta.”

Katso video energiavarastoon investoinnista

Yhteydenotto