Elipsa: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa i planowanie zasobów
System EAM firmy Ellipse wprowadza najlepsze praktyki i procesy, które pomogą Ci zarządzać zasobami zarówno na co dzień, jak i przez cały cykl ich życia. Elastyczne wzornictwo wspiera organizacje o dużym zasobie, niezależnie od ich wielkości, od największych i najbardziej złożonych środowisk operacyjnych po te, które po raz pierwszy wdrażają strategię zarządzania zasobami. Dzięki Ellipse EAM możesz szybciej reagować i podejmować lepsze decyzje dotyczące zasobów, które bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe.
Najważniejsze informacje
- Zwiększenie wykorzystania zasobów i produktywności
- Zmniejszenie kosztów operacyjnych
- Zapewnienie dostępności i widoczności łańcucha dostaw
- Szczegóły oprogramowania
- Zasoby
Przegląd
Inteligentne zarządzanie zasobami dla złożonych operacji
Ellipse EAM to solidne rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa przeznaczone dla branż intensywnie korzystających z zasobów, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, transport, górnictwo i infrastruktura publiczna. Dzięki dziesięcioleciom sprawdzonych wdrożeń w globalnych operacjach, Ellipse EAM umożliwia organizacjom zarządzanie zasobami fizycznymi w całym cyklu życia - od planowania kapitału i instalacji po konserwację i likwidację - przy jednoczesnej poprawie niezawodności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.
Stworzony do dynamicznych, rozproszonych środowisk
Gdy ciągłość działania ma krytyczne znaczenie, a złożoność infrastruktury jest wysoka, Ellipse EAM dostarcza narzędzia potrzebne do optymalizacji wydajności i zmniejszenia ryzyka. Wspiera zintegrowane procesy robocze, materiałowe, finansowe i analityczne, umożliwiając organizacjom szybsze podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Niezależnie od tego, czy zarządzasz podstacjami, sieciami kolejowymi czy zasobami wytwórczymi, Ellipse EAM pomaga zespołom poprawić dostępność zasobów, usprawnić konserwację i zapewnić zgodność z normą ISO 55000 i innymi ramami regulacyjnymi.
Zmodernizowana pod kątem mobilności i wglądu
Ellipse EAM integruje funkcje mobilne i zaawansowaną analitykę, aby wspierać inteligentniejszą realizację w terenie i widoczność w całym przedsiębiorstwie. Technicy mogą rejestrować dane z inspekcji w punkcie wydajności, a planiści i kierownicy uzyskują wgląd w czasie rzeczywistym w stan zasobów, zapasy i wykorzystanie siły roboczej. Rozwiązanie obsługuje zarówno wdrożenie w chmurze, jak i lokalne, dzięki lżejszej obudowie sprzętu i wstępnie skonfigurowanej integracji, która upraszcza wdrożenie i zmniejsza całkowity koszt posiadania.
Skalowalne, bezpieczne i gotowe na przyszłość
Rozwiązanie EAM firmy Ellipse zostało zaprojektowane z myślą o elastyczności i rozwoju, z obsługą środowisk chmury hybrydowej, PostgreSQL i nowoczesnych interfejsów API. Jego modułowa architektura umożliwia bezproblemową integrację z APM, rozwiązaniami do zarządzania pracą i systemami finansowymi, a ulepszenia UI/UX i oparte na personach warsztaty zwiększają użyteczność w różnych rolach. Dzięki ciągłym innowacjom opartym na opiniach klientów, Ellipse EAM ewoluuje, aby sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym, zapewniając inteligentne zarządzanie zasobami, które skaluje się wraz z przedsiębiorstwem.
Korzyści
Kompleksowe najlepsze praktyki w zakresie zarządzania zasobami i pracą, łańcuchem dostaw, zasobami ludzkimi i finansami
Ponad 150 wstępnie skonfigurowanych procesów biznesowych zwiększa wiedzę i dojrzałość biznesową, aby uwzględnić najlepsze praktyki
Elastyczność pozwalająca na obsługę najbardziej złożonych procesów przepływu pracy
Umożliwia ciągłe doskonalenie procesów zgodnie z zaleceniami ISO 55000
Dostępne jako rozwiązanie SaaS lub wdrożenie lokalne
Funkcje
Zarządzanie cyklem życia zasobów
Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów fizycznych i zarządzanie kosztami. System EAM firmy Ellipse zarządza całym cyklem życia zasobów, od projektu do eksploatacji i utylizacji. Rozwiązanie wspiera zaawansowane planowanie, harmonogramowanie konserwacji i wykonywanie pracy za pośrednictwem skomputeryzowanego systemu zarządzania konserwacją, dzięki zintegrowanym narzędziom, które optymalnie równoważą zwiększoną dostępność zasobów z obniżonymi kosztami wsparcia zasobów.
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Równoważenie dostępności dostaw z bardziej rygorystycznymi kontrolami kosztów. Zarządzanie łańcuchem dostaw Ellipse EAM zapewnia planowanie popytu na materiały, które koncentruje się na wspieraniu dostępności części związanych z harmonogramami konserwacji i napraw zasobów. To skupienie zapewnia oparte na prawdopodobieństwie, „na wszelki wypadek”, dostosowane do konserwacji zapasy i zaopatrzenie, a nie łańcuch dostaw „na czas”, skoncentrowany na produkcji. Umożliwia to organizacjom optymalizację konkurencyjnych celów maksymalizacji dostępności części i innych materiałów eksploatacyjnych przy jednoczesnym zminimalizowaniu kapitału związanego z zapasami.
Kierownictwo korporacyjne
Dzięki Ellipse EAM Twoje proste, jednokrotne dane finansowe zamieniają się w istotne informacje do zarządzania kosztami projektu, planowaniem pracy, kosztem posiadania aktywów, kapitalizacją projektu, sprawozdawczością ustawową i zgodnością. Oprogramowanie do zarządzania zleceniami pracy zapewnia pełną przejrzystość transakcji finansowych, upraszczając audyt i analizę.
Analityka biznesowa dla raportów i pulpitów nawigacyjnych
Analizy EAM firmy Ellipse przekształcają dane w terminowe raporty graficzne i pulpity nawigacyjne w całej firmie. Czytelne materiały wizualne pomagają firmie zrozumieć zmiany danych i szybciej podejmować decyzje.
Zastosowania
Narzędzia przesyłowe i dystrybucyjne
Rozwiązanie EAM firmy Ellipse jest wdrażane przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w celu zarządzania cyklem życia zasobów, planowania przestojów i zgodności z przepisami. Integruje się z systemami SCADA, GIS i finansowymi, wspierając konserwację predykcyjną i planowanie kapitałowe.
Transport i kolej
EAM Ellipse jest używany przez organizacje kolejowe do monitorowania stanu, geometrii torów i zarządzania hierarchią zasobów. Obsługuje wbudowane raporty i ścieżki audytu w celu zapewnienia niezawodności infrastruktury.
Operacje górnicze i przemysłowe
Ellipse EAM umożliwia firmom wydobywczym optymalizację wykorzystania zasobów, obniżenie kosztów operacyjnych i zarządzanie łańcuchami dostaw. Oferuje szybkie wdrożenie dzięki wstępnie skonfigurowanym przepływom pracy i aplikacjom mobilnym.