Wybierz swój region i język

Menu

Branża energetyczna
Rozwiązania programistyczne

Jedyne kompleksowe portfolio oprogramowania dla przedsiębiorstw dla branży energetycznej

Kluczowe trendy w branży energetycznej

Dostarczanie niezawodnej, niedrogiej i bezemisyjnej energii jest coraz bardziej złożone. Aby sprostać najpilniejszym wyzwaniom energetycznym, niezbędne jest zintegrowanie odnawialnych źródeł energii, zaspokojenie popytu i zapewnienie odporności.

80 %

Wzrost przestojów związanych z klimatem od 2011 r. 

> 50 %

Wzrost światowego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2050 roku 

50 %

Światowa produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2050 roku 

Przekształć wyzwania w przełomy w nowej erze elektryczności

Branża energetyczna nie stoi przed jednym wyzwaniem, lecz przemierza doskonałą burzę złożoności. Od starzejącej się infrastruktury i zmiennego popytu po kontrolę regulacyjną i zakłócenia spowodowane klimatem, presja rośnie.   Jednak wiele rozwiązań pozostaje odizolowanych, nie jest w stanie odblokować pełnej wartości danych w całym cyklu życia zasobów, co skutkuje zmniejszoną produktywnością, wyższymi kosztami operacyjnymi i ograniczoną zdolnością do dostarczania bezpiecznej, zrównoważonej i niedrogiej energii.  To spotkanie wymaga połączonego podejścia, które ujednolici każdy etap cyklu życia zasobów, aby osiągnąć inteligentniejsze, szybsze i bardziej odporne wyniki. 
Zmienność podaży i popytu 
Starzejąca się infrastruktura energetyczna 
Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem i przepisami 
Rozdrobnione rozwiązania, odłączone decyzje 

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Hitachi Energy dla przedsiębiorstw?

Umożliwiamy połączenie złożoności z optymalnymi decyzjami w całym cyklu życia zasobów: planowaniem, budowaniem , eksploatacją i utrzymaniem.   

Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw możesz: 
 

  • Harmonizacja operacji. 
  • Maksymalizacja wydajności zasobów. 
  • Optymalizacja decyzji handlowych. 

Bądź na bieżąco w każdej sytuacji dzięki naszej ofercie oprogramowania połączonego z Internetem

Działaj szybko w sytuacjach awaryjnych 

Kiedy dochodzi do nieoczekiwanego ataku, ADMS i Service Suite X współpracują ze sobą, aby wykrywać awarie, wysyłać załogi i koordynować szybkie przywracanie, dzięki czemu możesz zachować ciągłość usług i chronić swoją społeczność.
Zwiększ niezawodność dzięki aktywnemu zarządzaniu
Wykrywaj problemy przed ich eskalacją, optymalizuj wydajność zasobów i zwiększaj stabilność sieci. System WAMS dostarcza dane z pól o wysokiej częstotliwości do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, a system APM umożliwia proaktywną konserwację i niezawodne działanie.
Włącz optymalne decyzje w całym cyklu życia zasobów 
Prognozy bankowe i analizy rynku kierują inwestycjami i strategiami, a rozwiązania SCADA i komercyjne zapewniają niezawodność i rentowność sieci. Predyktywne zarządzanie aktywami maksymalizuje wydajność i zmniejsza ryzyko.

Połączone rozwiązania, pewne decyzje

Skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze kompleksowe oprogramowanie pomaga usprawnić operacje, zoptymalizować inwestycje i podejmować szybsze decyzje oparte na danych w całym cyklu życia zasobów energetycznych