Ocena i bezpieczeństwo
Uzyskaj kompleksowe wsparcie dla optymalnego działania swoich zasobów i systemów. Zaawansowane usługi firmy Hitachi Energy w zakresie cyberbezpieczeństwa zapewniają szereg usług, które zapewniają wgląd w stan istniejącego sprzętu, koordynują aktualizacje w razie potrzeby, oceniają aktywa bieżące, a także przyszłe inwestycje i utrzymują cyberbezpieczeństwo.
Najważniejsze informacje
- Ocena zasobów, inwentaryzacja, monitorowanie i zarządzanie nimi
- Zarządzanie cyklem życia oprogramowania i oprogramowania układowego
- Szybka reakcja i zasięg 24/7
- Zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne
-
Szczegóły usługi
-
Zasoby
-
Często zadawane pytania
Przegląd
Zaawansowane i cyberbezpieczeństwo
Pomiędzy starzejącą się infrastrukturą, elektryfikacją, przejściem na czystą generację i ciągłymi niedoborami kluczowych urządzeń sektora energetycznego, Twoja firma jest pod presją, aby skutecznie zarządzać zasobami w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji i optymalnej wydajności. Sprostaj wyzwaniu dzięki zaawansowanym usługom w zakresie cyberbezpieczeństwa, które zapewniają całodobowe wsparcie globalnej sieci ekspertów z sektora energetycznego Hitachi Energy.
Pod patronatem usług mających na celu ocenę i zabezpieczenie krytycznej infrastruktury i systemów oferujemy kompleksowy pakiet opieki, narzędzi i szybkiej pomocy. W zbiorze usług znajdują się:
Inwentaryzacja zasobów
Ten dokładny audyt jest ważnym pierwszym krokiem przed zawarciem umowy o poziomie usług w zakresie zarządzania cyklem życia zasobów. Otrzymasz szczegółowe informacje na temat warunków zasobów, zalecanych działań w zakresie ulepszeń sprzętu lub systemu, zaleceń dotyczących cyberbezpieczeństwa i nie tylko.
Cykl życia oprogramowania i oprogramowania układowego
Zoptymalizuj żywotność i wydajność swoich zasobów dzięki rozszerzeniom, ulepszeniom i modernizacji. Dzięki umowie dotyczącej poziomu usług zyskujesz dostęp do programu Grid Automation Shield, który zawiera usługi mapowania i śledzenia zainstalowanej bazy zasobów. Dostarcza to aktualnych informacji na temat cyklu życia produktu i powiązanych usług wymaganych do utrzymania zasobów i systemów w optymalnym stanie.
Konfiguracja i monitorowanie oprogramowania sprzętowego
Firma Hitachi Energy przedstawia najnowsze zalecenia dotyczące konfiguracji oprogramowania i oprogramowania układowego w celu zachowania dostępności, bezpieczeństwa cybernetycznego i interoperacyjności funkcjonalnej systemów. Otrzymujesz śledzenie i dokumentację wersji oprogramowania układowego i wersji konfiguracji.
Monitorowanie zakłóceń
Monitorujemy Twoje działania w czasie rzeczywistym i wspieramy operatorów w podejmowaniu działań naprawczych w przypadku jakichkolwiek zakłóceń lub awarii. Usługa wykorzystuje narzędzia do rejestrowania zakłóceń do skanowania i analizy.
Cyberbezpieczeństwo
Zwalczanie cyberzagrożeń dzięki pomocy ekspertów, którzy znają globalne standardy i pomagają wdrażać najlepsze praktyki w celu zapewnienia integralności systemów. Wiedz, że Twój personel może reagować na wszystkie sytuacje, dając im obszerne szkolenie Hitachi dotyczące wszystkich urządzeń i systemów Hitachi Energy.
Zarządzanie poprawkami
Nie tylko oprogramowanie antywirusowe wymaga aktualizacji. Systemy operacyjne i wbudowane oprogramowanie często wymagają poprawek, aby chronić się również przed pojawiającymi się zagrożeniami. Skuteczne zarządzanie poprawkami jest istotną częścią każdej polityki bezpieczeństwa, ale często zaniedbywanej. Firma Hitachi Energy zapewnia ochronę systemu dzięki zweryfikowanym aktualizacjom i zweryfikowanym plikom stron trzecich.
Zaawansowane usługi
Wdrożenie programu ciągłego doskonalenia w zakresie automatyzacji i ochrony podstacji poprzez systemowe podejście do rozwiązywania problemów. Zaawansowane usługi Hitachi Energy zostały zaprojektowane tak, aby wspierać proces podejmowania decyzji i pomagać w dokonywaniu wyborów, które maksymalizują dostępność i zmniejszają ryzyko związane z obsługą systemu.
Centralne zarządzanie kontem
Zarządzanie danymi jest łatwiejsze, gdy wszystko znajduje się w jednym miejscu. Dostarczane za pośrednictwem modelu „oprogramowanie jako usługa” centralne zarządzanie kontem zapewnia oparte na rolach oprogramowanie do zarządzania kontem, które automatycznie gromadzi, przechowuje i ocenia pliki rejestratora zakłóceń, dane cyberbezpieczeństwa oraz wersje oprogramowania układowego lub konfiguracji.
Usługi tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych
Jeśli doświadczysz ataku cybernetycznego lub klęski żywiołowej, bezpieczeństwo kopii zapasowej poza siedzibą firmy ułatwia odzyskiwanie danych. Rozwiązania Hitachi Energy do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania zapewniają integralność i dostępność krytycznych danych oraz upraszczają proces ciągłości działania.
Korzyści
- Szybka reakcja: Szybkie rozwiązywanie problemów i analiza przyczyn źródłowych przyspieszają korygujące działania w odpowiedzi na awarie i sytuacje awaryjne. Eksperckie wsparcie i porady są zawsze dostępne za pośrednictwem call center 24/7.
- Przewidywalne wydatki: Zakontraktowani inżynierowie redukują zmienne koszty usterek lub awarii systemu.
- Pakiety usług dostosowane do potrzeb klienta: Dostosuj usługi, których potrzebujesz dla swojego narzędzia. Wybierz wsparcie dla obszarów, w których Twój personel potrzebuje pomocy, lub wybierz kompleksowy zakres zasobów i systemów.
- Optymalna wydajność i niezawodność: Zapewniamy ciągłe monitorowanie i wsparcie, aby Twoje zasoby i systemy działały sprawnie i proaktywnie.
- Ciągła czujność w zakresie cyberbezpieczeństwa: Wiedz, że twoje systemy mają ekspertów obserwujących zagrożenia i utrzymujących poprawki trzeba zatrzymać nieautoryzowany dostęp.