Instalacja i uruchomienie
Zdobądź kompleksowe doświadczenie Hitachi Energy w zakresie instalacji i rozruchu sprzętu od wykwalifikowanego personelu Hitachi Energy. Usługi obejmują planowanie, koordynację, zarządzanie, nadzór i kontrolę nowego sprzętu do automatyzacji sieci.
Najważniejsze informacje
- Doświadczenie w projektowaniu, dostawach i budownictwie
- Niezrównana wiedza specjalistyczna
- Lokalna obecność, globalne wsparcie
- Bezproblemowa integracja, testowanie, zapewnienie jakości (QA) i uruchomienie
-
Szczegóły usługi
-
Zasoby
-
Często zadawane pytania
Przegląd
Instalacja pod klucz i uruchomienie w celu niezawodnej automatyzacji sieci
Niezależnie od tego, czy planujesz nową instalację, czy modernizujesz i odnawiasz istniejącą, prawidłowa instalacja i uruchomienie są kluczem do niezawodnej pracy każdego systemu. W Hitachi Energy możemy pomóc Ci samodzielnie zarządzać instalacją lub zapewnić zespół, który zajmie się nią za Ciebie. Usługi obejmują:
Planowanie i przygotowanie: Pomożemy Ci ocenić aktualną infrastrukturę sieciową i określić, w jaki sposób automatyzacja może poprawić niezawodność i działanie sieci. Następnie stworzymy szczegółowy plan z zaleceniami dotyczącymi sprzętu, specyfikacjami, sugestiami dotyczącymi rozmieszczenia i nie tylko.
Przygotowanie i instalacja: Pomożemy Ci przygotować miejsca, w tym struktury montażowe, przed instalacją, aby zapewnić efektywne wdrożenie.
Instalacja: Nie uważamy instalacji za zakończoną, dopóki nie podłączymy nowych zasobów do sieci komunikacyjnych lub innych niezbędnych interfejsów i wszystkich komponentów, aby upewnić się, że są one zabezpieczone.
Konfiguracja i testowanie: Hitachi Energy może również skonfigurować sprzęt zgodnie ze specyfikacjami i potrzebami operacyjnymi. Następnie przeprowadzimy dokładne testy zainstalowanego sprzętu.
Oddanie do eksploatacji: wraz z formalnie uruchamianym sprzętem do eksploatacji firma Hitachi Energy udokumentuje proces i wyniki testów, a także uzyska wszelkie niezbędne zatwierdzenia regulacyjne lub inne certyfikaty niezbędne do prowadzenia działalności.
Przekazanie: firma Hitachi Energy zapewnia, że pracownicy wiedzą, jak bezpiecznie obsługiwać system, przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać typowe problemy.
Korzyści
- Niezrównane doświadczenie projektowe i wiedza specjalistyczna: Wdrażanie nowych systemów i urządzeń do automatyzacji sieci może być częstym obowiązkiem Twojego zespołu. Dla nas to codzienność.
- Usługa responsywna: Nasi konsultanci i inżynierowie współpracują z Tobą, wsłuchując się w Twoje wymagania i projektując system dostosowany do Twoich unikalnych potrzeb.
- Bezpieczne i wydajne wdrożenie: Firma Hitachi Energy dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować przestoje i utrzymywać protokoły bezpieczeństwa podczas całego procesu instalacji. Zapewnimy również rygorystyczne przeprowadzanie kontroli jakości.
- Transfer wiedzy: Przeszkolimy Twoich operatorów i personel utrzymania ruchu, aby zapewnić, że będą w stanie utrzymać Twoje nowe systemy automatyzacji sieci, zapewniając optymalną wydajność.
- Wsparcie po wdrożeniu: Firma Hitachi Energy może nadal pomagać w zawieraniu umów o konserwację, aktualizacjach lub pomocy zdalnej. Wybierasz usługi, które są odpowiednie dla Twojego narzędzia.