Wybierz swój region i język

Menu

Części i konserwacja

Terminowa konserwacja opłaca się poprzez wydłużenie żywotności zasobów i zapobieganie awariom. Części zamienne Hitachi Energy również się opłacają. Zostały zaprojektowane specjalnie dla Twojego sprzętu. Firma Hitachi Energy oferuje usługi, oprogramowanie i części, aby zapewnić, że konserwacja zostanie wykonana we właściwym czasie, z odpowiednimi częściami do danego zadania.

Najważniejsze informacje

  • Części zamienne zgodne z normami branżowymi 
  • Konserwacja oparta na warunkach i konserwacja predykcyjna
  • Konserwacja czasowa i naprawcza
  • Umowy na poziomie usług w zakresie inżynierii, doradztwa lub wiedzy technicznej

 

Product image for: Części i konserwacja

Przegląd

Maksymalizacja wartości zasobów w całym okresie eksploatacji

Właściwa konserwacja i części są kluczem do przedłużenia żywotności zasobów. Konserwacja może obejmować zarówno rutynowe, jak i zaawansowane, w tym serwisowanie w oparciu o czas i zalecenia, kontrole i rozszerzoną opiekę gwarancyjną, a także chcesz mieć pewność, że masz pod ręką wysokiej jakości części i części zamienne do użytku w nagłych wypadkach.

Firma Hitachi Energy ma kilka ważnych ofert, które pozwalają utrzymać aktywa w optymalnym stanie:

Zdalne lub lokalne usługi konserwacyjne i części zamienne, aby upewnić się, że zasoby są naprawiane przy użyciu tych samych specyfikacji, standardów i kontroli jakości, co oryginalne komponenty.

Konserwacja zapobiegawcza
Możemy pomóc Ci wdrożyć podejście do konserwacji zapobiegawczej, które wykorzystuje analitykę i uczenie maszynowe do analizy odczytów czujników, danych historycznych i wydajności sprzętu, aby zobaczyć wzorce, które mogą wskazywać na ryzyko awarii.

Firma Hitachi Energy może również zaoferować oprogramowanie do monitorowania stanu w celu śledzenia zasobów w trakcie ich działania. Obserwując poziomy płynów, temperaturę, wibracje i inne czynniki, oprogramowanie może wykryć nieprawidłowości lub wczesne oznaki degradacji.

Te zaawansowane narzędzia programowe ostrzegają, gdy nadejdzie czas konserwacji zapobiegawczej. Możesz uzyskać z nami umowę na poziomie usług, aby nasi inżynierowie i technicy mogli Ci pomóc lub wykonać konserwację w Twoim imieniu.

Części zamienne
Kupowanie części od producenta oryginalnego sprzętu zapewnia maksymalną kompatybilność. Części są idealnie dopasowane do sprzętu, co minimalizuje ryzyko niezgodności i awarii. Jest to ważne w przypadku urządzeń systemów zasilania, które mogą wymagać pracy w wymagających warunkach.

Części Hitachi Energy są również produkowane zgodnie ze standardami branżowymi w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa. Nasze części zapewniają większe bezpieczeństwo, wydajność i minimalny czas przestoju.


Korzyści

  • Poziom wsparcia technicznego, którego potrzebujesz: Niezależnie od tego, czy po prostu chcesz uzyskać dostęp do zdalnej pomocy technicznej i dokumentacji, czy potrzebujesz więcej praktycznej pomocy poprzez doradztwo i pomoc techniczną w terenie, Hitachi Energy może dostosować program do Twoich potrzeb.
  • Maksymalna wydajność: Nasze oprogramowanie, szkolenia, dokumentacja i usługi wsparcia mogą utrzymać Twój sprzęt w optymalnym stanie.
  • Minimalne przerwy w świadczeniu usług: Konserwacja predykcyjna i oparta na stanie umożliwia wychwytywanie problemów, zanim staną się problemami. Poprawia to niezawodność systemu.
  • Obsługa sprzętu od kołyski do grobowca: Hitachi Energy świadczy usługi instalacyjne i rozruchowe, konserwacyjne, wymiany, części zamienne i materiały eksploatacyjne, aktualizacje i usługi związane z zakończeniem eksploatacji.
  • Długowieczność i niezawodność: Części, które otrzymujesz od Hitachi Energy, zostały zaprojektowane z myślą o sprzęcie, którego używasz. Nasze części są wykonane z wysokiej jakości materiałów i poddawane rygorystycznym testom w celu zapewnienia trwałości i trwałości.