Wybierz swój region i język

Menu

Energy channel partners Communication Networks

Zewnętrzni partnerzy handlowi dla produktów i sieci komunikacyjnych do automatyzacji podstacji

Nasza oferta

Jeśli jesteś firmą (klientem niebędącym użytkownikiem końcowym), która jest zainteresowana zakupem naszych produktów lub rozwiązań, możesz nawiązać z nami kontakt jako zewnętrzny kanał sprzedaży.

Korzyści:

  • Obsługa klienta lepiej i szybciej
  • Know-how
  • Wiedza techniczna
  • Doświadczenie

Interesujące dla wszystkich firm, które prowadzą działalność w zakresie ochrony i kontroli automatyki podstacji, a także w dziedzinie sieci komunikacyjnych

Jeśli jesteś firmą (klientem niebędącym użytkownikiem końcowym), która jest zainteresowana prezentacją jako dostawca premium Hitachi Energy, podnosząc poprzeczkę w sprzedaży, wsparciu i usługach pod jedną marką Hitachi Energy, możesz zostać zewnętrznym partnerem handlowym Hitachi Energy, rejestrując się w Programie partnerskim Hitachi Energy. Stając się częścią programu  partnerskiego Hitachi Energy, uzyskasz dostęp do różnych narzędzi, takich jak portal partnerski i wyłączne wsparcie Hitachi Energy w planowaniu biznesowym. Udane szkolenia, audyty i autoryzacja w programie  partnerskim Hitachi Energy pozwalają Ci zostać partnerem z dodatkowymi przywilejami, takimi jak korzystanie z marki Hitachi Energy.

Powiązane kanały

Dystrybutor i hurtownik

Szeroka gama produktów i usług z zakresu zasilania i automatyki Hitachi Energy dostępnych u dystrybutorów

Dystrybutorzy i hurtownicy są wysoko cenionymi partnerami w zakresie mediów, producentów OEM, integratorów systemów oraz klientów przemysłowych i komercyjnych. Rozumiemy, że dystrybutorzy zapewniają swoim klientom najlepszą możliwą długoterminową wartość, czyniąc ich łańcuch dostaw produktami i usługami bardziej wydajnymi i niezawodnymi.

Hitachi Energy oferuje dystrybutorom różne modele współpracy: od sprzedaży kanałowej bez wiążącej umowy po programy partnerskie obejmujące wszystkie prawne aspekty partnerstwa strategicznego, takie jak odpowiedzialność, odpowiedzialność, warunki handlowe itp.

Nasze możliwości inżynieryjne, produkcyjne i logistyczne w połączeniu ze szczegółową wiedzą na temat lokalnego rynku i doświadczeniem naszych dystrybutorów pomagają zwiększyć sprzedaż zarówno na całym świecie, jak i pomóc im osiągnąć sukces w ich działalności.

Zobowiązanie firmy Hitachi Energy wobec dystrybutorów polega na wspólnym rozwijaniu długoterminowego partnerstwa, które zapewnia prawdziwe wzajemne korzyści i najlepszą możliwą obsługę klienta.

Dowiedz się więcej

Instalator

Firma Hitachi Energy ułatwia wybór i instalację produktów i komponentów do zasilania i automatyzacji. Nasze zespoły badawczo-rozwojowe skupiły się na łatwości instalacji. Przed i w trakcie instalacji dostępne są dokładne porady i terminowe wsparcie.

Podczas gdy wielu klientów ma zasoby do samodzielnej instalacji i rozruchu, inni wolą Hitachi Energy i jej partnerów, aby pomóc na różnych etapach.

Firma Hitachi Energy poszukuje silnych i niezawodnych partnerów, którzy mają chęć i wspólny interes w rozwijaniu działalności instalacyjnej we współpracy z firmą Hitachi Energy.

Jako partner instalacyjny Hitachi Energy jesteś ważną częścią łańcucha dostaw na rynku. Będziesz mieć dostęp do pełnego portfolio Hitachi Energy. Jeden z nich, jeśli nie największy dostępny.

Wybór odpowiednich produktów do złożonych instalacji może być niezwykle czasochłonny. Hitachi Energy oferuje szeroką gamę oprogramowania i aplikacji mobilnych, które pomogą Ci wybrać dokładnie to, czego potrzebujesz, w prosty, ale skuteczny sposób.

Otrzymasz potwierdzenie weryfikacji projektu Hitachi Energy, aby spełnić wymagany standard i mieć możliwość wpływania na przyszłe procesy, mechanizmy wsparcia, usługi, narzędzia i produkty.

Otrzymasz szkolenie na temat norm, produktów, narzędzi i rozwiązań w celu poszerzenia i pogłębienia portfolio kompetencji. Będziesz także czerpać korzyści z działań marketingowych ABB na rynkach przemysłowych i handlowych w celu rozwoju sieci biznesowej.

Skupienie firmy Hitachi Energy na instalatorach ma na celu zapewnienie produktów, narzędzi, wsparcia i szkoleń potrzebnych do rozwoju i ciągłego doskonalenia wydajności i usług dla naszych wspólnych klientów.

Dowiedz się więcej

Dostawca usług

Szeroki zakres usług dla produktów Hitachi Energy z zakresu zasilania i automatyki jest dostępny u autoryzowanych dostawców usług

Firma Hitachi Energy ma na celu zapewnienie przemysłom i zakładom użyteczności publicznej kompleksowej usługi zapewniającej szybką reakcję, zarządzanie cyklem życia, wydajność operacyjną i poprawę wydajności. Współpraca z lokalnymi dostawcami usług przybliża nas o jeden krok do osiągnięcia tego celu. Rozwijanie sieci profesjonalnych warsztatów i zespołów serwisowych na miejscu przynosi rozszerzone możliwości oraz bogactwo wiedzy i doświadczenia lokalnego przemysłu.

Dostawcy usług są wysoko cenionymi partnerami w zakresie mediów, producentów OEM, integratorów systemów oraz klientów przemysłowych i komercyjnych. Poprzez mobilizację tych kompetentnych i innowacyjnych zasobów ABB otwiera nowe możliwości dla szybszego reagowania i większych sojuszy strategicznych.

Nasze możliwości inżynieryjne, produkcyjne i logistyczne w połączeniu ze szczegółową wiedzą dostawców usług na temat lokalnego rynku pomagają im osiągnąć sukces w ich działalności.

Zobowiązanie firmy Hitachi Energy wobec dostawców usług polega na wspólnym rozwijaniu długoterminowego partnerstwa, które zapewnia prawdziwe obopólne korzyści i najlepszą możliwą obsługę klienta.

Dowiedz się więcej

Kreator paneli

Masz projekt? Firma Hitachi Energy ma rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy jest to krytyczna aplikacja zasilania dla centrum danych, lotniska, szpitala czy dystrybucji i kontroli energii w budynkach czy przemyśle.

Firma Hitachi Energy poszukuje silnych i niezawodnych partnerów, którzy mają chęć i wspólny interes w rozwijaniu swojej działalności w zakresie budowania paneli we współpracy z firmą Hitachi Energy.

Jako partner w budowaniu paneli ABB jesteś ważną częścią łańcucha dostaw na rynku. Będziesz mieć dostęp do pełnego portfolio Hitachi Energy. Jeden z nich, jeśli nie największy dostępny.

Wybór odpowiednich produktów do złożonych instalacji może być niezwykle czasochłonny. Hitachi Energy oferuje szeroką gamę oprogramowania i aplikacji mobilnych, które pomogą Ci wybrać dokładnie to, czego potrzebujesz, w prosty, ale skuteczny sposób.

Otrzymasz potwierdzenie weryfikacji projektu Hitachi Energy, aby spełnić wymagany standard i mieć możliwość wpływania na przyszłe procesy, mechanizmy wsparcia, usługi, narzędzia i produkty.

Otrzymasz szkolenie na temat norm, produktów, narzędzi i rozwiązań w celu poszerzenia i pogłębienia portfolio kompetencji. Będziesz także czerpać korzyści z działań marketingowych ABB na rynkach przemysłowych i handlowych w celu rozwoju sieci biznesowej.

Koncentrowanie się firmy Hitachi Energy na narzędziach do tworzenia paneli ma na celu zapewnienie produktów, narzędzi, wsparcia i szkoleń potrzebnych do rozwoju i ciągłego doskonalenia wydajności i usług dla naszych wspólnych klientów.

Dowiedz się więcej

Osiągaj zyski dzięki kontroli i elastyczności klasy premium

Producent maszyn

Maszyny to Twoja reputacja. Dlatego znalezienie najlepszych rozwiązań dla swoich klientów jest niezbędne. W Hitachi Energy rozumiemy to i opracowaliśmy szeroką gamę rozwiązań do sterowania maszynami, które zapewniają jakość, jakiej oczekujesz, oraz funkcjonalność, której potrzebujesz.

Niezawodność ma kluczowe znaczenie w każdym procesie. Precyzyjne i wydajne sterowanie silnikami ma również kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania energii i optymalizacji wydajności maszyny lub procesu. Możesz dostosować gotowe programy aplikacyjne lub opracować własne. Rozbudowane opcje magistrali i komunikacji zapewniają elastyczność i otwartą łączność do potrzeb sterowania maszyną.

Kiedy budujesz maszyny, które są wysyłane na całym świecie, znajomość usługi jest niezbędna. W związku z tym lokalne wsparcie jest zapewniane przez naszą globalną sieć serwisową i autoryzowanych zewnętrznych dostawców usług. Dzięki nam możesz dostosować swoje rozwiązania i potrzeby w zakresie automatyzacji, aby poprawić produkcję i wydajność, jednocześnie chroniąc swoich pracowników, maszyny i procesy.

Koncentrowanie się firmy Hitachi Energy na budowie maszyn ma na celu wykorzystanie synergii między zakresem i jakością portfolio ABB a szczególnymi zaletami producentów maszyn w sektorach rynkowych.

Dowiedz się więcej

Producent oryginalnego wyposażenia (Original Equipment Manufacturer, OEM)

Możliwości inżynieryjne, produkcyjne i logistyczne firmy Hitachi Energy w połączeniu ze szczegółową wiedzą i doświadczeniem producentów OEM na rynku lokalnym, aby służyć klientom na całym świecie

Firma Hitachi Energy jest zaangażowana w tworzenie wartościowych partnerstw z producentami OEM, producentami paneli i producentami maszyn, zapewniając kompleksowe portfolio produktów, programy partnerskie i modele współpracy, które obejmują szeroką gamę produktów z zakresu zasilania i automatyzacji.

Oprócz przewagi marki i technologii firma Hitachi Energy stara się również zapewnić silne wsparcie dla kanałów OEM. Firma Hitachi Energy dostosowała model biznesowy, który zapewnia partnerom dystrybucyjnym elastyczność w wyborze miejsca w łańcuchu wartości, w którym chcą się pozycjonować. W oparciu o ten model firma Hitachi Energy opracowała serię modułowych programów partnerskich OEM, w ramach których Hitachi Energy łączy swoją ofertę produktów z programem wsparcia technicznego w ramach całościowego podejścia, które spełnia wymagania OEM dla różnych rynków i segmentów.

Skupienie się firmy Hitachi Energy na producentach OEM ma na celu wykorzystanie synergii między zakresem i jakością portfolio firmy Hitachi Energy oraz szczególnymi zaletami producentów OEM w sektorach rynkowych.

Dowiedz się więcej

Integrator systemu

Profesjonalni dostawcy rozwiązań wykorzystujących technologie zasilania i automatyzacji Hitachi Energy w celu osiągnięcia wspólnego zysku i rozwoju

Jako integrator systemów stoisz przed wyzwaniem połączenia złożonych technologii w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Aby wypełnić lukę między różnorodnością produktów i technologii a złożonością potrzeb integracyjnych , Hitachi Energy nieustannie opracowuje nowe sposoby obsługi naszych klientów i partnerów. Poszukujemy najlepszych w swojej klasie integratorów systemów, którzy będą współpracować z firmą Hitachi Energy.

Współpracując z profesjonalnymi dostawcami rozwiązań, staramy się zwiększyć siłę i sprawność naszej oferty dla klientów końcowych. Dołącz do nas w partnerstwie na rzecz wzrostu i wzajemnego zysku.

Prawnie i finansowo dobrze prosperujący biznes, wykazany wzrost oraz udokumentowane możliwości inżynieryjne są dobrymi punktami wyjścia. Podobnie jak ambicja i determinacja. Jeśli chcesz dołączyć do nas w rozwoju, zacznij od skontaktowania się z nami. Już wkrótce możesz cieszyć się przywilejem przedstawiania się jako członek programu partnerskiego Hitachi Energy. Oznacza to większą ekspozycję na rynku i możliwości biznesowe, udział we wspólnych strategicznych inicjatywach sprzedażowych i marketingowych oraz dostęp do szerokiej i rosnącej bazy klientów. Bycie partnerem dystrybucyjnym oznacza również wsparcie w obszarach marketingu, sprzedaży, usług technicznych i szkoleń

Skupienie firmy Hitachi Energy na integratorach systemów ma na celu wykorzystanie synergii między zakresem i jakością portfolio firmy Hitachi Energy a szczególnymi zaletami integratorów systemów w sektorach rynkowych.

Dowiedz się więcej

Inżynieria, zaopatrzenie i budownictwo (EPC)

EPC i konsultanci współpracujący z Hitachi Energy na rzecz zysku i rozwoju

Nasze bogate portfolio projektów sprawia, że Hitachi Energy jest jednym z najbardziej doświadczonych i odnoszących sukcesy wykonawców usług inżynieryjnych i doradczych, instalacyjnych, rozruchowych i budowlanych. Jesteśmy szczególnie zaznajomieni z projektami zlokalizowanymi w odległych i często wrogich środowisku regionach świata, gdzie ograniczenia logistyczne związane z przenoszeniem zamówionego sprzętu, materiałów sypkich, sprzętu budowlanego i siły roboczej do wielu frontów roboczych stanowią poważne wyzwanie. Nauczyliśmy się również radzić sobie z trudnymi i czasochłonnymi kontrolami celnymi i zarządzaniem frachtem śródlądowym w różnych krajach na całym świecie.

Chcemy również, aby profesjonalni dostawcy rozwiązań innych firm zwiększali siłę i zyski, aby odnieść jeszcze większy sukces, aby dołączyć do nas w partnerstwie na rzecz wzrostu i zysku. Znalezienie najlepszego rozwiązania technologicznego dla Twojego projektu jest łatwe dzięki kompleksowej ofercie produktów do zasilania i automatyzacji Hitachi Energy oraz obszernej dokumentacji technicznej. 

Oferujemy wysoce funkcjonalne i łatwe do wdrożenia produkty wspierające szeroki zakres projektów. Wspieramy EPC i konsultantów na każdym etapie ich projektów za pomocą oprogramowania do projektowania, materiałów szkoleniowych, konfiguracji i narzędzi do wyboru produktów.

Prawnie i finansowo dobrze prosperujący biznes, wykazany wzrost oraz udokumentowane możliwości inżynieryjne są dobrymi punktami wyjścia. Podobnie jak ambicja i determinacja. Jeśli chcesz dołączyć do nas w rozwoju, zacznij od skontaktowania się z nami. Już wkrótce możesz cieszyć się przywilejem przedstawiania się jako członek programu Hitachi Energy Value Provider. Oznacza to większą ekspozycję na rynku i możliwości biznesowe, udział we wspólnych strategicznych inicjatywach sprzedażowych i marketingowych oraz dostęp do szerokiej i rosnącej bazy klientów. Bycie partnerem dystrybucyjnym oznacza również wsparcie w obszarach marketingu, sprzedaży, usług technicznych i szkoleń.

Koncentrowanie się na EPC firmy Hitachi Energy ma na celu wykorzystanie synergii między zakresem i jakością portfolio firmy Hitachi Energy a szczególnymi zaletami EPC i konsultantów w sektorach rynkowych.

Dowiedz się więcej

Rozwijaj swoją działalność dzięki produktom Hitachi Energy do automatyzacji podstacji

Zostań partnerem handlowym Hitachi Energy, aby sprzedawać, montować, konstruować, instalować lub serwisować naszą szeroką gamę produktów do automatyzacji podstacji:

Obietnica partnerstwa Hitachi Energy opiera się na:

  • siła globalnej marki Hitachi Energy
  • naszą zdolność do tworzenia przyciągania rynku
  • szeroką i stale rozwijającą się gamę produktów
  • wyjątkowa jakość produktów
  • najwyższej klasy wsparcie inżynieryjne i techniczne
  • elastyczność w dostosowywaniu produktów do konkretnych potrzeb rynku lub klienta
  • obszerne szkolenia w razie potrzeby (na miejscu, online lub w fabryce)
  • pragnienie łatwej współpracy z

Firma Hitachi Energy oferuje różne modele współpracy najbardziej odpowiednie dla danego rodzaju działalności: od sprzedaży kanałowej bez wiążącej umowy po programy partnerskie obejmujące wszystkie prawne aspekty partnerstwa strategicznego, takie jak odpowiedzialność, odpowiedzialność, warunki handlowe itp.