Przekaźniki pomocnicze
Przekaźniki pomocnicze są przydatne w instalacjach, w których występują wymagania dotyczące wysokiego czasu pracy i wartości znamionowych styków (ciężkie obciążenia związane z łamaniem) lub w których normalne przekaźniki typu przemysłowego nie są optymalne. Przekaźniki te są szczególnie odpowiednie do obwodów zabezpieczających i sterujących, środowisk wysoce korozyjnych lub regionów, w których istnieje zwiększone oczekiwanie aktywności sejsmicznej. Kluczowym aspektem tego najnowszego rozwiązania jest to, że funkcje takie jak wyłączanie, blokowanie i mnożenie można łatwo i łatwo osiągnąć za pomocą tylko jednego przekaźnika lub kombinacji przekaźników.
Nasza oferta
-
RSMB 1/2
-
RSMD 1/2
-
RSMS 1
-
RSMVB 2/4
-
RSMA 1 / RSMA 2
-
RSMM 1
-
RSME 1 / 18
-
RSMH 2
RSMB 1/2
Przekaźniki RSMB to pomocnicze przekaźniki przeznaczone do zastosowań ogólnych. Przekaźniki są również odpowiednie do wyzwalania, blokowania, blokowania itp. w systemach ochrony, sterowania i przemysłowych. Przekaźniki mają wytrzymałą konstrukcję z osłoną przeciwpyłową. RSMB 1 ma do 7 kontaktów, a RSMB 2 ma do 15 kontaktów. Niektóre modele mają wskaźnik LED do działania.
RSMB 1
RSMB 2