Przekaźniki pomocnicze
Nasza oferta
-
RXMA
-
RXMB
-
RXMC
-
RXMD
-
RXME
-
RXMH
-
RXMM
-
RXMN
-
RXMS
-
RXMT (klasyczny)
-
RXMVB
-
RXMVC
RXMA — przekaźnik ogólnego przeznaczenia
RXMA 1
RXMA 1 jest uniwersalnym przekaźnikiem pomocniczym posiadającym do 7 styków. Prostota projektowania i niewielkie obciążenie sprawiają, że jest odpowiedni jako przekaźnik pośredniczący w urządzeniach sterujących, mnożeniu styków, ogólnych zastosowaniach sygnalizacyjnych i różnych zastosowaniach w zespołach przekaźników i panelach ochronnych.
Styki są rozwidlonej konstrukcji dwustykowej mającej dwie ścieżki dla prądu równoległego, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie kontaktu. Jest on przeznaczony do pracy w trybie DC (za pośrednictwem diod RTXE) i zajmuje tylko jedno modułowe gniazdo przekaźnikowe COMBIFLEX. Przekaźnik ten oferuje również długą żywotność mechaniczną.
Główne cechy:
- Do 7 kontaktów
- Niski pobór mocy
- Długa żywotność mechaniczna
- Podwójne styki zapewniają wysoką niezawodność styków nawet przy niskim napięciu
- Szeroki zakres roboczy
RXMA 2
RXMA 2 jest wariantem RXMA 1, z większą płytką wtykową i większą liczbą styków.
RXMA 2 nadaje się do wyzwalania, blokowania, blokowania, sygnalizacji itp. w systemach ochrony, sterowania i przemysłowych. RXMA 2 jest również używany jako przekaźnik powtarzający się (lustrzany) położenia wyłącznika, posiadający do 15 styków. Jest on również przeznaczony do innych wymagających instalacji, w których wymagana jest niezawodna praca i wiele styków o wysokiej jakości i niskim obciążeniu (< 2 W) przekaźniki pomocnicze oraz w przypadkach, gdy przekaźniki przemysłowe niższej klasy nie są odpowiednie.
Główne cechy:
- Do 15 kontaktów
- Niski pobór mocy
- Długa żywotność mechaniczna
- Podwójne styki zapewniają wysoką niezawodność styków nawet przy niskim napięciu
- Szeroki zakres działania