Wybierz swój region i język

Menu

Zespoły zabezpieczające

Zespoły ochronne COMBIFLEX oferują jedno- lub trójfazowe funkcje pomiarowe i zabezpieczające, takie jak napięcie, prąd, częstotliwość itp. Zespoły ochronne są budowane poprzez połączenie przekaźników pomiarowych i pomocniczych. Przełączniki testowe są w wielu przypadkach zawarte w zespołach. Zespoły są zbudowane na listwach aparaturowych i podstawach zacisków, które oferują elastyczność w łączeniu różnych modułów w zależności od potrzeb.

Nasza oferta

RAIG/RXIG — przekaźnik nadprądowy i zabezpieczenie

Przekaźnik pomiaru prądu typu RXIG jest statycznym, chwilowym przekaźnikiem prądu przemiennego, który może być używany jako zabezpieczenie nadprądowe lub podprądowe. Natychmiastowe i opóźnione w czasie zabezpieczenia nadprądowe z RXIG są używane w wielu różnych aplikacjach, takich jak:

  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Ochrona przed zwarciem doziemnym
  • Zabezpieczenie przed asymetrią zespołu kondensatora
  • Zabezpieczenie przeciwzwarciowe międzyzwarciowe generatora
  • Blokowane przekaźniki nadprądowe do ochrony szyny zbiorczej
  • Specjalne zastosowania, takie jak blokowanie regulacji zmieniacza gwintowników

 Dostępne są trzy wersje RXIG:

  • RXIG 21 o prostej charakterystyce częstotliwości
  • RXIG 22, który ma zmniejszoną czułość na wyższe częstotliwości
  • RXIG 28 z wyjątkowo niskim poborem mocy

 Zabezpieczenie nadprądowe RAIG jest budowane w oparciu o przekaźnik nadprądowy RXIG 2. RAIG jest dostępny w kilku wersjach, z przekaźnikiem opóźnienia czasowego i bez niego oraz z różnymi obciążeniami na wyjściach wyzwalania.

Główne cechy:

  • Przełącznik testowy i wskaźnik wyzwolenia w standardzie
  • Wersja o dużej i średniej wydajności wyzwalania
  • Całkowity zakres ustawień od 2,5 mA do 45 A
  • Wysoki współczynnik resetowania umożliwia ustawienie bliskich maksymalnym wartościom serwisowym
  • Wysoka nośność prądu stałego 
RAIG/RXIG — przekaźnik nadprądowy