Nadzór i sygnalizacja
Przekaźniki sygnalizacyjne zawierają mechaniczną flagę wskazującą działanie przekaźnika. Są one używane do wskazania funkcji zabezpieczających w zespole ochronnym, do nadzoru DC lub z zabezpieczeniami mechanicznymi transformatora jako przekaźnikami mnożenia wskazań i styków.
Przekaźniki kontroli obwodów wyzwalania służą do monitorowania stanu cewki wyłącznika i powiązanych obwodów wyzwalania.
Nasza oferta:
-
RXSF
-
RXEM
RXSF — przekaźnik flagi sygnałowej
RXSF 1 jest uniwersalnym przekaźnikiem sygnalizacji DC. Flaga jest używana jako wskaźnik działania po położeniu styków lub mechanicznie zresetowany, w zależności od wersji przekaźnika. Flagi są dostępne w różnych kolorach, tj. żółtym i czerwonym.
Wysoka odporność na przepięcia AC pozwala na użycie przekaźnika jako przekaźników międzyprzegubowych i zdalnych. Istnieją wersje obsługiwane bezpośrednio z prądu stałego, które mogą być używane np. jako przekaźniki wskazujące prąd wyzwolenia (docelowy).
Dostępny jest typ zerowego wskazania napięcia, który może być używany do nadzorowania napięć zasilania DC.
Standardowa jednostka RXSF 1 zawiera jeden lub dwa przekaźniki z trzema stykami i czerwonymi flagami wskazującymi.
Główne cechy:
- Niski pobór mocy
- Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje
- Podwójne styki zapewniają wysoką niezawodność styków nawet przy niższych napięciach
- Dostępne wersje zasilane napięciem DC i prądem DC
- Flagi podążające za twornikiem lub mechanicznie resetowane ręcznie