Rejestrowanie zakłóceń
W sieci energetycznej rejestrowanie zdarzeń przed, w trakcie i po zakłóceniu jest często jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, co się stało, a następnie wiarygodnie zbadać zakłócenie lub zdarzenie. Przechowywanie kompletnych i wiarygodnych informacji o tych zakłóceniach w systemie pierwotnym i wtórnym odbywa się za pomocą rejestratora zakłóceń. Dzięki ciągłemu rejestrowaniu zdarzeń zarówno sygnałów binarnych, jak i analogowych oraz dokładnemu oznaczaniu czasu, badanie usterek zajmie mniej czasu i da bardziej rozstrzygające wyniki.
Aplikacja do rejestracji zakłóceń charakteryzuje się dużą elastycznością konfiguracji, warunkami startowymi, rozdzielczością i pojemnością magazynową. Wymaga również zaawansowanego oprogramowania analitycznego do oceny zebranych zapisów zakłóceń.
Wszystkie nowoczesne IED (Inteligentne urządzenie elektroniczne) zabezpieczające i sterujące zawierają własną funkcję rejestracji zakłóceń, dzięki czemu nie dochodzi do utraty żadnego zdarzenia. Dedykowany rejestrator zakłóceń zapewnia większą elastyczność w zakresie liczby sygnałów, które można monitorować, i oferuje lepszą wydajność (wyższą częstotliwość próbkowania) i znacznie zwiększa pamięć masową.
Nasza oferta
DRL6600U oferuje rozszerzalne rozwiązanie do rejestracji zakłóceń, z próbkowaniem 10 kHz oraz możliwością monitorowania i rejestrowania komunikacji GOOSE na stacji lub magistrali procesowej. Może nagrywać do 96 analogowych kanałów wejściowych i 192 binarnych kanałów wejściowych i więcej, ponieważ 5000 nagrań zakłóceń może być przechowywanych jednocześnie. Oprogramowanie do analizy błędów AE600 oferuje zaawansowaną analizę przebiegu, w tym obliczanie składowych sekwencji i okresu, obliczanie mocy, obliczanie harmonicznych i funkcje zakresu.