Alternatywną zasadą ochrony linii, która szybko staje się normą, jest ochrona różnicowa. Ochrona różnicowa opiera się na prawach Kirchhoffa, stwierdzając, że cały prąd w węźle sieci powinien sumować się do 0 w idealnym systemie. Praktycznie oznacza to, że w przypadku zastosowania ochrony linii należy również zmierzyć prąd, który jest mierzony do przepływu do linii, aby wyjść.
To, co brzmi jak trywialne odejmowanie prądu wychodzącego od prądu wychodzącego, w rzeczywistości nie jest wcale trywialne, ponieważ system zasilania jest czymś z systemu idealnego. Pojemnościowe prądy ładowania, nietransponowane linie lub asymetryczna komunikacja powodująca rotację faz, synchronizację czasu dryfowania, gwintowane linie i transformatory to przykłady cech, które przeciekają lub przekształcają prąd przepływający na linii lub wpływają na dane wysyłane z IED (Inteligentne urządzenie elektroniczne) do IED. Wymaga to zaawansowanych metod stabilizacji w celu stworzenia niezawodnego systemu ochrony różnicowej linii.
Nasza oferta
Ochrona różnicowa jest łatwiejsza do zintegrowania z filozofią ochrony jako ochrona odległości, ponieważ jest to ochrona jednostkowa. Zapewnia bardziej spójną wydajność, kosztem zwiększonej zależności od sprzętu. Między końcami linii wymagana jest komunikacja o wysokiej przepustowości, o niskim opóźnieniu, w celu wymiany informacji analogowych dla algorytmu różnicowego linii do przetworzenia. Zazwyczaj jest to kabel światłowodowy.
Aby poradzić sobie z każdą sytuacją, nowoczesny system IED musi być konfigurowalny, aby pasował do zamierzonego obszaru zastosowania. Rozwiązaniem Hitachi Energy w tym zakresie jest seria IED Relion. Seria Relion oferuje ustandaryzowaną bibliotekę funkcji na wysokiej wydajności, wspólnej architekturze sprzętowej i zapewnia elastyczność i konfigurowalność, aby dopasować się do każdego obszaru aplikacji.
IED z ochroną różnicową serii Relion 650 zawierają wszystkie wymagane funkcje kopii zapasowej oraz pełną moc i elastyczność platformy Relion.
Urządzenia różnicowe IED z serii Relion 670 ulepszają serię 650, aby spełnić bardziej wymagające wymagania, oferując lepszą wydajność, zwiększone opcje dostosowywania sprzętu i oprogramowania oraz umożliwiając zwiększoną integrację funkcjonalną i skalowalność.
Relion RED670 i RED650 oferują dedykowane zabezpieczenie różnicowe linii IED lub tak zwane urządzenie wielofunkcyjne, w którym zabezpieczenie odległości jest również zintegrowane z IED.