Ochrona, kontrola i monitorowanie w zastosowaniach kolejowych
Szybka urbanizacja oraz pilna potrzeba ograniczenia emisji dwutlenku węgla prowadzą do znacznego wzrostu zainteresowania i inwestycji w sektorze transportu. Ze względu na ich wyspecjalizowany charakter, systemy ochrony i kontroli mocy trakcyjnej mogą stanowić wyzwanie.
Inteligentne urządzenie elektroniczne (IED) firmy Hitachi Energy do zastosowań kolejowych, Relion RER670, jest wykorzystywane do ochrony, sterowania i monitorowania linii przesyłowych i/lub transformatorów w dwufazowym systemie zasilania 16,7, 50 i 60 Hz do zasilania kolei. Obsługuje izolowane, kompensowane i solidnie uziemione sieci.
Ochrona linii RER670 obejmuje funkcje ochrony odległości, zapewniając wysoką elastyczność z charakterystyką początkową czworoboczną lub mho.
Z drugiej strony ochrona transformatora obejmuje ochronę różnicową transformatora dla transformatorów dwufazowych na dwufazowych, a także transformatorów dwufazowych na jednofazowych. Oprócz zabezpieczenia różnicowego transformatora dostępny jest również szeroki zakres funkcji zapasowych.
Potężną funkcjonalnością jest pokrycie tego urządzenia dla korzeni. Ochrona odległości trakcyjnej jest stosowana jako zabezpieczenie odległości dla podajników trakcyjnych, które zasilają poruszającą się lokomotywę za pomocą pantografu.
Ponadto bardzo szybka ochrona zbiornika transformatora pomaga uniknąć uszkodzeń w przypadku zwarcia do zbiornika transformatora.
W RER670 można również uwzględnić szeroki zakres funkcji sterowania, aby uzupełnić IED zabezpieczenia linii lub transformatora o zaawansowane funkcje sterowania lub zapewnić IED sterowania z opcjonalną ochroną rezerwową.
RER670 zapewnia komunikację IEC 60870-5-103 oraz IEC 61850 Edition 2 z systemem automatyki podstacji. W przypadku normy IEC 61850 Edition 2 zapewnia również poziomą komunikację między IED.
Ponadto produkt ten zapewnia szeroką funkcjonalność gotową do spełnienia konkretnych wymagań, aby przekształcić swoją infrastrukturę kolejową w bardziej niezawodny i przyszłościowy system.