Wybierz swój region i język

Menu

Sterowanie wnęką dla podstacji przekładni AIS

Rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo pracy w podstacjach przesyłowych AIS. Zawiera wszystkie elementy wymagane do lokalnego nadzoru i sterowania kompletnym podajnikiem, w tym wyłącznik automatyczny, wszystkie odłączniki i przełączniki uziemienia.

Oddzielenie funkcjonalności i komponentów w kabinie sterowniczej i kiosku do marszlingu gwarantuje zoptymalizowane okablowanie między nimi a samą rozdzielnicą.

Typowe zastosowania:

  • Podstacje przesyłowe AIS
  • Pojedyncze lub podwójne szyny zbiorcze oraz autobus transferowy
  • Konfiguracje półtora wyłącznika

Cechy: 

  • Sterowanie lokalne wszystkimi zmotoryzowanymi obiektami przełączającymi za pośrednictwem interfejsu HMI IED sterowania gniazdem REC 670
  • Działanie dwuetapowe (wybierz-przed-operacją)
  • Blokada wnęki, stacji i podwójnego działania
  • Informacje o blokadzie stacji i podwójnej pracy za pośrednictwem przewodowej magistrali stacji lub komunikatów GOOSE IEC 61850
  • Wizualizacja systemu głównego i dodatkowego oraz wizualizacja alarmów
  • Sterowanie wyłącznikiem i nadzór nad nim
  • Sterowanie i kontrola rozłącznikiem i przełącznikiem uziemienia
  • Interfejs IEC 61850-8-1

Opcje:

  • Regulator napięcia transformatora
  • Ochrona zapasowa
  • Kiosk marszałkowski do instalacji na zewnątrz
  • Kontrola awaryjna CB w kiosku do rozmieszczania
  • Integracja niekonwencjonalnych transformatorów narzędziowych lub autonomicznych zespołów łączących z wykorzystaniem magistrali procesowej IEC 61850-9-2

Powiązana oferta