Välj din region och ditt språk

OK

Meny

 

 

Asset Suite: Beprövad, tillförlitlig tillgångshantering för kärnkraft och kraftproduktion

Asset Suite är en omfattande, färdiginstallerad EAM-lösning (förvaltning av företagets tillgångar) utformad för komplexa, verksamhetskritiska miljöer som kärnkraft och elproduktion. Den effektiviserar arbetsprocesser, ökar tillgångens tillförlitlighet och säkerställer efterlevnad, ger teamen mobila verktyg, analyser och insyn i livscykeln.

Viktiga höjdpunkter

  • Öka tillgångens drifttid och tillförlitlighet
  • Överensstämmer helt med branschstandarder (AP-928, 912, 913)
  • Effektivisera komplexa arbetsprocesser
  • Använd inbyggda mobilitets- och analysverktyg
  • Få säker, molnklar driftsättning

Översikt

Beprövad förvaltning av företagets tillgångar för kritisk verksamhet
Asset Suite EAM är en omfattande lösning för förvaltning av företagets tillgångar som är specialbyggd för tillgångsintensiva branscher som kraftproduktion, kärnkraft och elbolag. Baserat på årtionden av branschexpertis ger vår programvara för anläggningsunderhåll operatörerna möjlighet att hantera komplex infrastruktur med tillförsikt, vilket säkerställer säkerhet, tillförlitlighet och efterlevnad under hela resurslivscykeln.

Utformad för miljöer med höga insatser
I branscher där driftstopp är kostsamma och fel kan vara katastrofala levererar Asset Suite EAM de verktyg som behövs för att upprätthålla operativ excellens. Den hjälper till att hantera lagertillgångar och standardisera och effektivisera arbetsprocesser, vilket gör det möjligt för team att maximera produktiviteten samtidigt som tillgångens tillgänglighet och prestanda förbättras. Den är betrodd av några av världens mest krävande operatörer och hjälper till att hantera åldrande infrastruktur, minska underhållskostnader och förlänga tillgångarnas livslängd.

Byggd för moderna arbetsflöden
Asset Suite EAM integrerar mobilitet och analys för att stödja smartare och snabbare beslutsfattande på fältet och på företagsnivå. Dess intuitiva gränssnitt och rollbaserade åtkomst säkerställer att användare – från tekniker till chefer – kan få tillgång till de insikter de behöver när de behöver dem. Lösningen stöder både lokal implementering och molndistribution, vilket ger flexibilitet för att uppfylla olika IT- och driftskrav.

Säker, skalbar och framtidsklar
Med ett starkt cybersäkerhet och stöd för IT/OT-konvergens är Asset Suite EAM säker genom design. Det gör det möjligt för organisationer att skala upp sina kapitalförvaltningsfunktioner mellan avdelningar och geografiska områden, samtidigt som de bibehåller kontroll och synlighet. Den agila utvecklingsmodellen säkerställer att kundfeedback driver kontinuerlig innovation, med nya funktioner som levereras i linje med föränderliga affärsbehov för att förbättra kapitalförvaltningens resultat.


Fördelar

Maximera tillgångens tillförlitlighet
Förbättra drifttid och prestanda i kritisk infrastruktur.

Effektivisera arbetsutförandet
Standardisera och automatisera komplexa underhållsarbetsflöden.

Säkerställa regelefterlevnad
Uppfyller branschstandarder med inbyggda revisions- och rapporteringsverktyg.

Distribuera med flexibilitet
Välj lokalt eller moln för att passa din IT-strategi och skala.


Funktioner

Integrerad arbetsledning
Standardiserar och automatiserar underhållsplanering för att förbättra utförande och minska driftstopp.
 
Avancerad mobilitet och analys
Ger fältteam mobil åtkomst och insikter i realtid för smartare och snabbare beslut.
 
Säker, skalbar arkitektur
Stöder driftsättning på plats och i molnet med inbyggd cybersäkerhet och IT/OT-integrering.
 
Verktyg för regelefterlevnad
Levererar digital rensning, revisionsspår och rapportering för att uppfylla strikta branschstandarder.
 

Tillämpningar

  • Kärnkraft och fossil energiproduktion
    EAM för Asset Suite är betrodd av kärnkraftsoperatörer och fossila anläggningar för att hantera komplex infrastruktur, regelefterlevnad (t.ex. AP-913, AP-928) och avbrottsplanering. Den stöder program för korrigerande åtgärder, investeringsprojekt och digitala arbetspaket för säkert och effektivt genomförande.

  • Verktygs- och nätoperatörer
    Programvaran används av elbolag för att effektivisera arbetsledning, lager och upphandling och integreras med system som eSOMS och FUSE för dubbelriktat datautbyte och stöder mobil körning och RFID-spårning.

  • Försvars- och regeringsanläggningar
    Asset Suite EAM stöder säker dokumenthantering, märkning av utrustning och arbetsflöden för efterlevnad för verksamhetskritiska miljöer. Den används också i anläggningar som Cernavoda NPP med skräddarsydda supportpolicyer.