Välj din region och ditt språk

OK

Meny

 

 

Axel: Enterprise Cloud-levererat samarbete

Axis tillhandahåller omedelbart, rikt datautbyte och transparens mellan handelspartner så att beslut kan fattas i realtid och ansträngningar kan fokuseras på att lösa undantag. Detta levereras genom helautomatiska B2B-processer.

Viktiga höjdpunkter 

  • Automatiserar arbetsflöden för inköp till betalning

  • Minskar fel i leverantörsutbyten

  • Förbättrar synligheten över transaktioner

  • Skalar upp samarbetet mellan partner

Översikt

Effektiviserat samarbete för smartare upphandling
Axis är en molnbaserad B2B-samarbetsplattform som förenklar och automatiserar utbytet av upphandlings-, fakturerings- och katalogdata mellan tillgångsintensiva organisationer och deras leverantörer. Axis är specialbyggd för att stödja företagsdrift och möjliggör säker datadelning i realtid mellan avdelningar, geografiska områden och handelspartner, vilket minskar manuell ansträngning och förbättrar operativ smidighet.

Optimerad för företagsarbetsflöden
I branscher där upphandlingskomplexitet och leverantörssamordning kan bromsa verksamheten levererar Axis en centraliserad plattform för hantering av rekvisitioner, inköpsorder, fakturor och leverantörskataloger. Den integreras sömlöst med system som Ellipse och Asset Suite, vilket möjliggör end-to-end-synlighet och kontroll över hela livscykeln för inköp-till-betalning.

Säker, skalbar och integrationsklar
Med stöd för säkra protokoll som SFTP och TLS säkerställer Axis dataintegritet och efterlevnad för alla transaktioner. Dess modulära arkitektur och API-klara design gör det möjligt för organisationer att skala upp samarbetet mellan tusentals leverantörer samtidigt som styrning och granskning upprätthålls. Axis är betrodd av allmännyttiga företag, transportoperatörer och OEM-tillverkare för att modernisera upphandlingen och effektivisera leverantörsengagemanget.


Fördelar

  • Minska lager- och lagerkostnader genom bättre orderspårning
  • Förhandla om leverantörsrabatter genom minskade manuella omkostnader
  • Lägre felmatchningsfrekvenser för fakturor och frågor om leverantörsbetalningar 
  • Förbättra utgifterna för kontrakt med guidade köp i elektronisk katalog 
  • Öka synligheten för inköps- och arbetsprocessstatus 
  • Visa omfattande information om underhåll av tillgångar s 
  • Förbättra leverans av resursutnyttjande 
  • Få korrekt rapportering genom bättre kvalitet och mer realtidsdata 

Funktioner

  • Inköp: begäran om offert, offert, pris och tillgänglighetskontroll

  • Katalog: uppladdning av leverantörskatalog, arbetsflöde för godkännande av köpare, katalogsökning, direktinloggning eller utstansning av öppet kataloggränssnitt (OCI) 

  • Inköp: inköpsorder, ändra order, orderbekräftelse och påskynda 

  • Mottagande: förhandsmeddelanden om sändningar, avvikelserapporter och meddelanden om godsmottagande 

  • Arbetsledning: arbetsbegäran, arbetsorder, uppdatering av arbetsorder, slutförande av arbete och jobbbeskrivning

  • Underhåll av tillgångar: meddelanden om tillståndsbedömning, arbetsofferter, jobbbeskrivningar och tillgångsuppdateringar

  • Fakturering: AP-faktura och kontoutdrag, remitteringsråd, AR-faktura och kontoutdrag samt RCTI/ERS 

  • Specialiserade processer: skräddarsydda för specifika verksamhetskrav


Tillämpningar

  • Energi- och energileverantörer 
    Axis automatiserar processer för arbetsledning från inköp till betalning och entreprenörer. Den integreras med Ellipse och Asset Suite och stöder säkra B2B-transaktioner via SFTP- och TLS-protokoll.

  • Entreprenörs- och leverantörsnätverk 
    Den molnbaserade Axis-plattformen gör det möjligt för små och stora leverantörer att samarbeta med kunder via webbportaler och elektroniska kataloger. Den  stöder katalogsökning, rekvisition och fakturabehandling.

  • Detaljhandel, transport och OEM 
    Vår lösning används inom olika branscher för att minska manuell datainmatning, genomdriva styrning och förbättra synligheten för utgifter. Axis stöder SOC-revisioner och säker molndistribution.