Ellips: förvaltning av företagets tillgångar och resursplanering
Ellipse EAM inför bästa praxis och processer för att hjälpa dig att hantera tillgångar både dag till dag och under hela deras livscykel. Den flexibla utformningen stödjer tillgångskrävande organisationer i alla storlekar, från de största och mest komplexa driftsmiljöerna till företag som implementerar sin första strategi för tillgångsförvaltning. Med Ellipse EAM kan du reagera snabbare och fatta bättre beslut om tillgångar som direkt påverkar ditt resultat.
Viktiga höjdpunkter
- Öka resursutnyttjandet och produktiviteten
- Minska driftskostnaderna
- Säkerställa tillgänglighet och synlighet i leveranskedjan
- Information om programvara
- Resurser
Översikt
Intelligent kapitalförvaltning för komplexa verksamheter
Ellipse EAM är en robust lösning för hantering förvaltning av företagets tillgångar som är utformad för tillgångsintensiva branscher som allmännyttiga tjänster, transport, gruvdrift och offentlig infrastruktur. Ellipse EAM har årtionden av beprövade implementeringar i globala verksamheter och ger organisationer möjlighet att hantera fysiska tillgångar under hela livscykeln – från kapitalplanering och installation till underhåll och avveckling – samtidigt som tillförlitlighet, säkerhet och hållbarhet förbättras.
Byggd för dynamiska, distribuerade miljöer
När driftskontinuiteten är kritisk och infrastrukturens komplexitet är hög levererar Ellipse EAM de verktyg som behövs för att optimera prestanda och minska risker. Programvaran stöder integrerade processer för arbete, material, ekonomi och analys, vilket gör det möjligt för organisationer att fatta snabbare, bättre informerade beslut. Ellipse EAM hjälper team att förbättra tillgången, effektivisera underhållet och säkerställa efterlevnad av ISO 55000 och andra regelverk, oavsett om det gäller hantering av understationer, järnvägsnät eller genereringstillgångar.
Moderniserad för mobilitet och insikt
Ellipse EAM integrerar mobila funktioner och avancerad analys för att stödja smartare fältutförande och företagsomfattande synlighet. Tekniker kan samla in inspektionsdata vid prestationspunkten, medan planerare och chefer får insikter i realtid om tillgångarnas hälsa, lager och personalanvändning. Lösningen stöder både moln- och lokal driftsättning, med ett lättare maskinvaruavtryck och förkonfigurerade integrationer som förenklar implementeringen och minskar den total ägandekostnad.
Skalbar, säker och framtidsklar
Ellipse EAM är konstruerad för flexibilitet och tillväxt, med stöd för hybridmolnmiljöer, PostgreSQL och moderna API:er. Den modulära arkitekturen möjliggör sömlös integrering med APM, arbetsledningslösningar och finansiella system, medan dess UI/UX-förbättringar och personabaserade arbetsbänkar förbättrar användbarheten mellan olika roller. Med kontinuerlig innovation som drivs av kundfeedback utvecklas Ellipse EAM för att möta föränderliga affärsbehov och leverera intelligent kapitalförvaltning som skalas upp med ditt företag.
Fördelar
Bästa praxis från början till slut för hantering av tillgångar och arbete, leveranskedja, personal och ekonomi
Över 150 förkonfigurerade affärsprocesser lägger till kunskap och affärsmognad för att införliva bästa praxis
Flexibilitet för att tillgodose de mest komplexa arbetsflödesprocesserna
Möjliggör kontinuerlig processförbättring i enlighet med rekommendationerna i ISO 55000
Finns som SaaS-lösning eller som lokal implementering
Funktioner
Hantering av tillgångars livscykel
Optimera din fysiska resursanvändning och kostnadshantering. Ellipse EAM hanterar hela resurslivscykeln från design till driftstid till kassering. Lösningen stöder avancerad planering, underhållsplanering och utförande av arbete genom sitt datoriserade underhållshanteringssystem, med integrerade verktyg som optimalt balanserar ökad tillgångstillgänglighet mot de minskade kostnaderna för att stödja tillgången.
Hantering av leveranskedjan
Balansera tillgångens tillgänglighet med striktare kostnadskontroller. Ellipse EAM:s hantering av leveranskedjan tillhandahåller materialefterfrågeplanering som är inriktad på att stödja reservdelstillgänglighet kopplad till underhålls- och reparationsscheman för tillgångar. Detta fokus ger sannolikhetsbaserad, ”just-in-case”, underhållsinriktad inventering och upphandling snarare än en ”just-in-time”, produktionsfokuserad leveranskedja. Detta gör det möjligt för organisationer att optimera de konkurrerande målen för att maximera tillgängligheten av delar och andra leveranser samtidigt som kapitalet i lagerinnehav minimeras.
Företagsledning
Med Ellipse EAM förvandlas dina enkla finansiella data för en enda ingång till meningsfull information för att hantera projektkostnader, jobbplanering, tillgångskostnad för ägande, projektkapitalisering, lagstadgad rapportering och efterlevnad. Programvaran för arbetsorderhantering ger fullständig transparens i finansiella transaktioner, vilket gör revision och analys enkel.
Affärsanalys för rapporter och instrumentpaneler
Ellipse EAM:s analys omvandlar data till grafiska rapporter och instrumentbräden i rätt tid i hela verksamheten. Lättlästa bilder hjälper företaget att förstå dataförändringar och fatta snabbare beslut.
Tillämpningar
Verktyg för överföring och distribution
Ellipse EAM används av elbolag för hantering av tillgångars livscykel, avbrottsplanering och regelefterlevnad. Den integreras med SCADA-, GIS- och finanssystem för att stödja förebyggande underhåll och kapitalplanering.
Transport och järnväg
Ellipse EAM används av järnvägsorganisationer för tillståndsövervakning, spårgeometri och tillgångshierarkihantering. Den stöder inbäddade rapporterings- och granskningsspår för infrastrukturens tillförlitlighet.
Gruv- och industriverksamhet
Ellipse EAM gör det möjligt för gruvföretag att optimera resursutnyttjandet, minska driftskostnaderna och hantera leveranskedjor. Den erbjuder snabb driftsättning med förkonfigurerade arbetsflöden och mobilappar.