LinkOne: Grafisk reservdelskatalog för kapitalförvaltning
Med det lättanvända grafiska gränssnittet övervinner LinkOne många utmaningar som operatörer och underhållsarbetare ställs inför varje dag. Vår katalogprogramvara för digitala delar ger den ultimata flexibiliteten. Du kan avsevärt förbättra din underhållspersonals produktivitet genom att gå från pappersdokumentation, som är svår att snabbt söka och som lätt blir föråldrad, till en illustrerad reservdelskatalog.
Viktiga höjdpunkter
- Publicera en gång, visa var som helst
- Finns på 17 språk
- Kontinuerliga uppdateringar via internet
- Lägg till varnings- och popup-anteckningar
- Uppgifter om programvara
- Resurser
Översikt
Visuell intelligens för underhållsprecision
LinkOne är en grafisk reservdelskataloglösning utformad för att förenkla och påskynda underhållsarbetsflöden i tillgångsintensiva branscher. Genom att omvandla komplex teknisk dokumentation till intuitiva visuella gränssnitt ger LinkOne tekniker, ingenjörer och serviceteam möjlighet att identifiera, lokalisera och beställa rätt delar snabbare och med större noggrannhet.
Specialbyggd för tydlig drift
I miljöer där driftstopp är kostsamma och precision är viktigt eliminerar LinkOne gissningar genom att länka exploderade diagram, ledningsscheman och servicebulletiner direkt till reservdelslistor och underhållsprocedurer. Den stöder multiformatspublicering och redlines-kommentarer, vilket gör det möjligt för organisationer att standardisera dokumentation över flottor, geografiska områden och OEM-företag.
Tillgänglig var som helst, när som helst
Med stöd för skrivbords-, mobil- och offlineåtkomst ser LinkOne till att viktig underhållsinformation finns tillgänglig varhelst arbetet sker. Dess modell ”publicera en gång, visa var som helst” möjliggör sömlös distribution över WinView- och WebView-plattformar, vilket minskar utbildningstiden och förbättrar teknikerns produktivitet.
Betrodd av globala operatörer och OEM
LinkOne används av hundratals utrustningstillverkare och tillgångsoperatörer över hela världen och förbättrar servicenoggrannheten, minskar den genomsnittliga reparationstiden (MTTR) och förbättrar tillgången. Oavsett om LinkOne används inom gruvdrift, allmännyttiga tjänster, transport eller försvar levererar den visuella intelligens som behövs för att verksamheten ska fungera smidigt.
Fördelar
Tillgångskatalogen LinkOne utnyttjar din befintliga produktinformation så att du kan inse:
- Ökade intäkter från reservdelsförsäljning.
- Minskade driftskostnader på grund av färre underhållsförseningar och garantianspråk.
- Ökad driftseffektivitet genom återförsäljaren/operatören/nätverket.
- Förbättrad kundlojalitet till följd av förbättrad kundservice.
- Förbättrad hantering av lagernivåer genom att undvika felaktig reservdelsbeställning.
Funktioner
Utgivarlösning för aggregering av innehåll, t.ex. CAD-ritningar, pappersritningar, teknisk dokumentation och drifthandböcker, och för att ta fram en illustrerad reservdelskatalog för leverans till återförsäljare och kunder
Content Viewer-lösningar för slutanvändarvisualisering av publicerat innehåll via en webbläsare eller skrivbordsklient
Stöd för reservdelslistor, teknisk dokumentation, videor och instruktioner för demontering/montering
Olika grafikfilter för import av CAD-, vektor-, raster- och utskrivna dokumentformat
Kapacitet för att koppla utrustningsritningar och länka montage till reservdelsförteckningar och relaterad dokumentation
Tillämpningar
Tillgångsoperatörer inom allmännyttiga tjänster och gruvdrift
LinkOne tillhandahåller grafiska reservdelskataloger som minskar MTTR och förbättrar underhållsnoggrannheten. Den används av företag som Outotec och Gladstone Ports för att effektivisera identifiering och beställning av reservdelar.OEM-tillverkare och utrustningstillverkare
Vår digitala katalogprogramvara gör det möjligt för tillverkare att publicera standardiserade reservdelsböcker och teknisk dokumentation. LinkOne stöder över 400 OEM globalt och integreras med ERP-system för lager- och tjänstearbetsflöden.Fälttekniker och servicenätverk
Återförsäljare och serviceombud använder LinkOne för att komma åt kopplingsscheman, underhållsprocedurer och servicebulletiner. Den digitala katalogprogramvaran finns tillgänglig på 17 språk och stöder mobil och offline åtkomst.