LinkOne
Hitta alltid rätt del. Snabbt.
Arbetet med att hantera den stora mängd teknisk dokumentation, ritningar och reservdelsinformation som tas emot från flera tillverkare och leverantörer och de många uppdateringar som följer genom tillgångens livslängd är en stor utmaning för både tillgångsanvändare och tillverkare. I många fall är detta tekniska innehåll föråldrat strax efter det första mottagandet. Underhållspersonal kan spendera upp till 25 % av dagen på att bläddra genom papperskataloger och ritningar för att söka efter rätt reservdelsinformation.
Det finns ett bättre sätt. Övergång från dokumentation på papper till en lättanvänd grafisk utrustningsmodell med åtkomst till tekniskt innehåll, i digital form, kan öka underhållspersonalens produktivitet avsevärt.
LinkOne är en grafisk reservdelskatalog och innehållsleveranslösning för publicering, visning och sökning av reservdelar för komplexa utrustningar och sammansättningar.
För tillgångsanvändare erbjuder LinkOne möjligheten att visa och navigera grafiskt och få tekniskt innehåll levererat från utgivare.
För tillverkare erbjuder LinkOne verktyg för publicering och innehållsleverans för att tillhandahålla återförsäljare, kunder och slutanvändare aktuellt och uppdaterat innehåll.
Viktiga funktioner
- Förlagslösning för sammanställning av innehåll, t.ex. CAD-ritningar, ritningar på papper, teknisk dokumentation och drifthandböcker, och för att producera en illustrerad reservdelskatalog för leverans till återförsäljare och kunder
- Content Viewer-lösningar för slutanvändares visualisering av publicerat innehåll via en webbläsare eller datorklient
- Stöd för 2D-ritningar och 3D-visualisering och -animering, reservdelsförteckningar, teknisk dokumentation, videor och demonterings-/monteringsanvisningar
- Olika grafikfilter för import av CAD-, vektor-, raster- och utskrivna dokumentformat
- Kapacitet för att koppla utrustningsritningar och länka montage till reservdelsförteckningar och relaterad dokumentation
- Utför snabbt och effektivt underhåll av viktiga tillgångar
- Minska stilleståndstider genom att tillhandahålla korrekt, uppdaterad installations- och serviceinformation
- Lägre kostnad för publicering och distribution av grafiska utrustningsritningar, reservdelsinformation och tekniska handböcker
- Ökad upphandlingseffektivitet via återförsäljare samt kundnätverket
- Mer samarbetsinriktade relationer med återförsäljare och kunder
- Förbättrad hantering av lagernivåer genom att minska felaktiga reservdelsbeställningar från kunder
Läs mer
Relaterat erbjudande
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig