Välj din region och ditt språk

OK

Meny

 

 

eSOMS: Elektroniskt hanteringssystem för skiftdrift

eSOMS är den branschledande lösningen för verksamhetskritisk anläggningshantering. Den är utformad av experter och garanterar säker, effektiv och tillförlitlig drift. eSOMS är betrodd av över 430 anläggningar över hela världen och erbjuder en modulär arkitektur som skalas upp med ditt företag, vilket ger oöverträffad flexibilitet och integration.

 

Viktiga höjdpunkter 

  • Effektivitetsvinster, produktivitet och säkerhet
  • Minskad tid och kostnad för drift och underhåll
  • Standardiserade procedurer på flera anläggningar
  • Effektiviserad efterlevnad av regulatoriska standarder

Översikt

I dagens snabbt föränderliga energilandskap står anläggningsverksamheten inför stora utmaningar. Övergången till förnybar energi och behovet av flexibel drift i kärnkraftverk och konventionella kraftverk kräver innovativa lösningar. Anläggningsoperatörer har till uppgift att möjliggöra dessa utvecklingar samtidigt som de säkerställer säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet i den dagliga verksamheten. Dessa utmaningar kan leda till ökade driftskostnader, ineffektiv resursallokering och efterlevnadsproblem. Med växande lagstiftningstryck och behovet av ökad driftsäkerhet måste organisationer hitta innovativa lösningar för att hantera sin anläggningsverksamhet på ett effektivt sätt.

eSOMS är en specialbyggd lösning för verksamhetskritisk anläggningsdriftshantering, utformad för att möta dessa utmaningar genom att tillhandahålla ett omfattande, modulärt system för anläggningsdriftshantering. Denna helhetslösning hjälper drift- och underhållspersonal att arbeta smartare, vilket säkerställer säker, effektiv och tillförlitlig drift, vilket gör den till det föredragna valet för hundratals anläggningar över hela världen.

Genom att effektivisera processer och integrera bästa praxis ökar eSOMS den totala effektiviteten och minskar driftskostnaderna.


Fördelar

Förbättrad effektivitet, produktivitet och säkerhet
eSOMS driver mätbara vinster i driftseffektivitet, produktivitet och säkerhet, med vissa kunder som sparar miljoner genom minskad arbetskraft och snabbare energiåterställning.

Minskad tid och kostnad
Effektivisera drifts- och underhållsaktiviteter, vilket minskar både tid och kostnader.

Standardiserad procedur
Implementera företagsomfattande standardiserade procedurer och ramverk som tillämpar branschens bästa praxis på flera anläggningar.

Regelverksefterlevnad
Säkerställa efterlevnad av regulatoriska standarder och effektivisera efterlevnadsrapporteringen.


Funktioner

eSOMS består av 10 kärnmoduler: 
 

Utrustning 
Hanterar tillgångsstatus, isolering och driftberedskap. 
 
Frigångar 
Digitaliserar och verkställer anläggningsspecifika procedurer för märkning/låsning. 
 
Administrering 
Tillhandahåller systemkonfiguration, användarhantering och åtkomstkontroll. 
 
Operatörsrundor 
Underlättar rutinmässiga fältinspektioner och datainsamling. 
 
Narrativa loggar 
Fångar skiftanteckningar, observationer och drifthändelser. 
 
Spårning och kontroll 
Har tillsyn över tillfälliga modifieringar, operatörshjälpmedel och utrustningsstatus. 
 
Schemaläggning av personal  
Hanterar personalkvalifikationer, schemaläggning och efterlevnad. 
 
Meddelande om ändring  
Stödjer ändringshantering och proceduruppdateringar. 
 
Automatisk utskrift 
Automatiserar PDF-skapande och utskrift av driftsdokument. 
 
Systemgränssnitt 
Möjliggör integrering med tredjepartssystem som underhållshantering, schemaläggning och datahistoriker. 
 

eSOMS erbjuder också fyra mobila applikationer: 
 

Rundor för mobiloperatörer 
Gör det möjligt för fältoperatörer att effektivt utföra och registrera rutinmässiga inspektioner och utrustningskontroller med mobila enheter. 
 
Mobila berättande loggar 
Gör det möjligt för operatörer att logga observationer, händelser och skiftanteckningar digitalt när de är på fältet, vilket förbättrar kommunikationen och spårbarheten. 
 
Mobilt underhåll
 
Stödjer underhållspersonal vid utförande och dokumentation av underhållsuppgifter direkt från mobila enheter, förbättrar noggrannheten och minskar pappersarbetet. 

Mobila frigångar 
Digitaliserar klareringsprocessen, förbättrar säkerheten och minskar risken för mänskliga fel under underhåll och driftsaktiviteter


Tillämpningar

Elproduktion
eSOMS stöder kärnkraftverk, fossila och förnybara kraftverk med verktyg som effektiviserar skiftverksamheten, förbättrar säkerheten och säkerställer regelefterlevnad.

Olje-, gas- och kemisk bearbetning
eSOMS är utformat för högriskmiljöer och digitaliserar rutinmässiga drift- och säkerhetsprotokoll, vilket minskar mänskliga fel och förbättrar ansvarigheten över petrokemiska anläggningar och raffineringsanläggningar.

Tillverkning
Vår molnbaserade programvara för anläggningsunderhåll hjälper tillverkningsanläggningar att standardisera procedurer, hantera utrustningsberedskap och optimera schemaläggning av personalstyrka, öka produktiviteten och samtidigt upprätthålla driftsintegriteten.

Militär
eSOMS är betrodd av försvarsorganisationer och säkerställer verksamhetskritisk beredskap genom säker, granskningsbar drifthantering som stöder efterlevnad och driftskontinuitet i militära installationer.