Driftmekanismer
Funktionsmekanismer av typen HMB och HMC från Hitachi Energy är konstruerade för tillförlitlig koppling i hela produktsortimentet av högspänningsbrytare från 52 kV till 1 100 kV.
Effektbrytaren utgör den sista länken i kedjan med olika apparater som utgör en del av skyddsutrustningen för strömförsörjningssystem. Driftmekanismen är, utöver brytaren, den viktigaste komponenten i effektbrytaren.
HMB och HMC möjliggör enkel och enkel anpassning till alla typer av effektbrytare och täcker därmed ett stort urval av tillämpningar.
Tillämpningar
- Brytare med spänningssatt tank (LTB)
- Gasisolerat ställverk (GIS)
- Dead tank-brytare (DTB)
- Hybridsystem
- Funktionsmekanismer av typen HMB och HMC används dessutom för brytare utanför högspänningstillämpningen: Generatoreffektbrytare (GCB)
Varför Hitachi Energy?
- 30 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning av driftsmekanismer
- Fler än 110 000 mekanismer av HM-typ i bruk
- Mycket anpassningsbara produkter – fler än 100 olika tillämpningar
- Låga livscykelkostnader tack vare minimikrav på underhåll och modulär konstruktion
- Marknadens högsta effekttäthet för kompakta ställverkskonstruktioner
Relaterat erbjudande
Kontakta oss
Skicka er förfrågan så kontaktar vi er