Delar och underhåll
Underhåll i tid lönar sig genom att förlänga tillgångarnas livslängd och förhindra fel. Hitachi Energy sreservdelar lönar sig också. De RE speciellt utformade för din utrustning. Hitachi Energy har tjänster, programvara och delar för att säkerställa att ditt underhåll utförs vid rätt tidpunkt med rätt delar för jobbet.
Viktiga höjdpunkter
- Reservdelar som uppfyller branschstandarder
- Tillståndsbaserat underhåll och prediktivt underhåll
- Tidsbaserat och korrigerande underhåll
- Servicenivåavtal för teknisk, konsult- eller teknikerexpertis
-
Uppgifter om tjänsten
-
Resurser
-
Vanliga frågor
Översikt
Maximera livstidsvärdet för dina tillgångar
Korrekt underhåll och delar är nyckeln till att förlänga livslängden på dina tillgångar. Underhåll kan sträcka sig från rutin till avancerad, inklusive tidsbaserad och föreskrivande service, inspektioner och utökad garantivård, och du vill också se till att du har högkvalitativa delar och reservdelar till hands.
Hitachi Energy har några viktiga erbjudanden för att hålla dina tillgångar igång i optimalt skick:
Underhållstjänster och reservdelar på distans eller på plats för att säkerställa att dina tillgångar repareras med samma specifikationer, standarder och kvalitetskontroller som de ursprungliga komponenterna.
Förebyggande underhåll
Vi kan hjälpa dig att implementera en förebyggande underhållsstrategi som utnyttjar analys och maskininlärning för att analysera sensoravläsningar, historiska data och utrustningsprestanda för att se mönster som kan indikera felrisker.
Hitachi Energy kan också stödja dig med programvara för tillståndsövervakning för att spåra tillgångar när de är verksamma. Genom att titta på vätskenivåer, temperatur, vibrationer och andra faktorer kan programvaran upptäcka avvikelser eller tidiga tecken på nedbrytning.
Dessa kraftfulla programvaruverktyg varnar dig när det är dags för förebyggande underhållsåtgärder. Du kan få ett servicenivåavtal med oss för att säkerställa att våra ingenjörer och tekniker kan hjälpa dig eller utföra underhållet å dina vägnar.
Reservdelar
Att köpa delar från den ursprungliga utrustningstillverkaren säkerställer att RE får maximal kompatibilitet. Delarna är perfekt utformade för att passa utrustningen, vilket minimerar risken för inkompatibilitetsproblem och funktionsfel. Det är viktigt med kraftsystemutrustning, som kan behöva fungera under krävande förhållanden.
Hitachi Energy-delar tillverkas också enligt branschstandarder för att uppfylla säkerhetsbestämmelser. Du får förbättrad säkerhet, prestanda och minimal stilleståndstid med våra delar.
Fördelar
- Nivån av underhållsstöd du behöver: Oavsett om du bara vill ha tillgång till fjärrsupport och dokumentation eller behöver mer praktisk hjälp genom konsulttjänster och teknisk support på fältet, kan Hitachi Energy skräddarsy ett program efter dina behov.
- Maximal prestanda: Våra program-, utbildnings-, dokumentations- och supporttjänster kan hålla din utrustning i optimalt skick.
- Minimalt avbrott i tjänsten: Prediktivt och tillståndsbaserat underhåll gör att du kan fånga upp problem innan de blir problem. Detta förbättrar systemets tillförlitlighet.
- Stöd för utrustning från vagga till grav: Hitachi Energy tillhandahåller installations- och driftsättningstjänster, underhåll, utbyten, reservdelar och förbrukningsartiklar, uppgraderingar och uttjänta tjänster.
- Lång livslängd och tillförlitlighet: De delar du får från Hitachi Energy är konstruerade för den utrustning RE använder. Våra delar är tillverkade av högkvalitativa material och genomgår rigorösa tester för att säkerställa hållbarhet och livslängd.