Ersätta och avveckla
Det kommer en tid då all utrustning når slutet av sin livslängd. Om du behöver avveckla och ersätta tillgångar tillhandahåller Hitachi Energy konsulttjänster, projektledning och personal på plats för att hjälpa dig. Vi erbjuder även föråldrade planerings- och återvinningstjänster.
Viktiga höjdpunkter
- Specialister på personal med oöverträffad expertis
- Bevisad erfarenhet och socialt ansvar
- Minimala störningar i ditt elnät
- Överensstämmelse med föreskrifter och säkerhetsprotokoll
-
Uppgifter om tjänsten
-
Resurser
-
Vanliga frågor
Översikt
Livscykelplanering och avveckling
Att dra tillbaka tillgångar är inte något du gör varje dag, så det är smart att få råd och hjälp från experter som Hitachi Energy Grid Automation-teamet. Vi kan hjälpa dig att täcka alla steg för avveckling av utrustning.
Bedömning och planering
Vi börjar med en grundlig bedömning av din befintliga utrustning för att se om eftermonteringar och uppgraderingar kan fungera istället för att ersätta tillgångar. Om en ersättare är den bästa lösningen kommer vi att utveckla en avvecklingsplan som täcker miljöproblem, säkerhetsåtgärder och eventuella regulatoriska krav som kan finnas.
Förberedelse
Om tillstånd krävs kan Hitachi Energy-teamet hjälpa dig att få dem. Vi kommer också att kartlägga säkerhetsprotokoll och se till att alla dina anställda som är planerade att delta i avvecklingen är ordentligt utbildade. Om isolering och avaktivering behövs, planerar vi också för det.
Ansvarsfullt avlägsnande och bortskaffande
Vårt team kommer att följa korrekta demonteringsprocedurer, med målet att minimera eventuell miljöpåverkan och säkerställa arbetarnas säkerhet. Vi RE experter på återvinning och ansvarsfull kassering.
Installation av ny utrustning
Med hjälp av branschens bästa praxis kommer vi att installera och driftsätta din nya utrustning. Vi kommer också att testa tillgångarna för att säkerställa att de RE fungerar korrekt och säkert. Om det finns problem eller brister gör vi justeringar och reparationer.
Överlämning och utbildning för din personal
Om du anförtror avvecklingen och bytet av dina tillgångar till Hitachi Energy bör RE veta att vi är fast beslutna att se till att ditt team kan hantera den nya utrustningen. Vi utbildar dina medarbetare för att få optimal prestanda från enheterna, underhålla utrustningen och felsöka grundläggande problem.
Fördelar
- Omfattande erfarenhet: Hitachi Energys teammedlemmar har oöverträffad erfarenhet av att ersätta anläggningstillgångar av alla typer och storlekar över hela världen.
- Minimal stilleståndstid: Våra experter kan avveckla och ersätta tillgångar på kortast möjliga tid, vilket minskar eventuella driftstopp.
- En förpackad lösning: Vi kan ta hand om allt från logistik till kassering och installation av din ersättningsutrustning.
- I tid och inom budget: På Hitachi Energy har vi gjort tillräckligt många jobb som ditt för att förstå vilka komplikationer som kan uppstå. Vi planerar för dem, vi mildrar dem och vi får jobbet gjort i tid.
- Anpassningsbara åtaganden: Du väljer hur lite eller hur mycket du vill att vi ska hantera. Vi samarbetar med dig för att hitta ett serviceavtal som passar dina behov.