Utbildning och utveckling
Få relevant och stärkande utbildning för att få ut det mesta av dina Hitachi Energy-system och utrustningsprodukter. Vi tillhandahåller utbildning för din personal om Hitachi Energy sprodukter, system, processer och teknik.
Viktiga höjdpunkter
- Utbildning för alla personalnivåer, från tekniker till arbetsledare
- Utbildning på Hitachi Energys anläggningar, inklusive Hitachi Energy University
- Online-utbildning
- Anpassade utbildningsprogram för din organisation
-
Uppgifter om tjänsten
-
Resurser
-
Vanliga frågor
Översikt
Frigör den fulla potentialen hos dina medarbetare, tillgångar och system
Det bästa sättet att säkerställa att du får maximal användning av din Hitachi Energy-utrustning är att se till att dina medarbetare får tillgång till våra utbildningsprogram.
Vårt team kan ge ditt team insikter om bästa praxis för att optimera prestandan hos de produkter och system RE använder. Hitachi Energys experter på elnätsautomation erbjuder en rad olika utbildningar som vanligtvis omfattar:
- Säkerhetsprocedurer och korrekt produktdrift
- Rutinmässigt underhåll
- Felsökning och grundläggande reparation
Från installation till avveckling av produkter och allt däremellan – våra utbildare hjälper dina medarbetare att förbättra prestandan och livslängden för dina Hitachi Energy-tillgångar. Din personal kommer att lära sig att välja de mest effektiva konfigurationsinställningarna, förstå kalibreringsprocedurer och utföra lämpliga övervakningstekniker för att säkerställa optimal drift och drifttid.
Utbildning gör det också möjligt för ditt team att ställa frågor, vilket ökar deras förståelse och säkerställer att dina medarbetare vet hur de ska använda dessa tillgångar med din specifika systemdesign.
Du förbereder dina medarbetare för program- och firmwareuppdateringar med rätt utbildning också. Se till att ditt team vet vad de ska göra när nya programvaruversioner kommer och att firmware behöver uppdateringar för att åtgärda buggar, förbättra cybersäkerhet eller förbättra funktionaliteten. Dina medarbetare behöver veta hur man installerar och tillämpar uppdateringar på rätt sätt. De kommer, med utbildning från Hitachi Energy.
Fördelar
- Optimal användning av utrustningen: Kunskap ger understationsoperatörer möjlighet att använda utrustning till sin högsta potential.
- Maximal prestanda och funktionalitet: När dina medarbetare vet vad utrustningen och systemen kan och bör göra RE de bättre rustade för att felsöka problem.
- Effektivt underhåll: Utbildning hjälper dina medarbetare att följa optimala procedurer för rutinunderhåll och utföra reparationer vid behov.
- Säkrare drift: Utbildningen säkerställer att dina operatörer känner till säkerhetsprotokoll och processer relaterade till den utrustning de RE.
- Minskad stilleståndstid: Operatörer som har utbildats i felsökning, reparation och underhåll av utrustning kan minimera driftstopp.