Uppgradera, reparera och utöka
Det är enkelt att maximera din ROI på rutnätsautomatiseringsutrustning: Låt Hitachi Energy hjälpa dig att uppgradera till nästa generations maskinvara och programvara för att förlänga livslängden på dina nuvarande automationsprodukter och -system för understationer.
Viktiga höjdpunkter
- Uppgradera och eftermontera efter behov
- Minimera störningar med vår erfarenhet och support
- Få optimala lösningar för att förlänga livslängden på befintlig utrustning
- Vet när du ska uppgradera och när du ska byta ut
-
Uppgifter om tjänsten
-
Resurser
-
Vanliga frågor
Översikt
Längre livslängd för tillgångar, förbättrad prestanda, högre ROI
Att hantera livscykeln för en installerad bas är en av de största utmaningarna för allmännyttiga företag idag. Ett uppgraderat system använder förbättrad teknik för mindre risk och bättre hållbarhet och ger dig följande fördelar:
- Minskade risker genom förbättrad motståndskraft mot cybersäkerhet
- Bättre tillförlitlighet och tillgänglighet för tillgångar
- Förbättrad drift och personalhantering
- Säkra investeringar på grund av att system och tillgångar hålls uppdaterade
- Mer hållbarhet, eftersom du bara uppgraderar och eftermonterar det som behövs
- Minskad miljöpåverkan genom att utnyttja ny teknik.
- Beredskap för framtida integration av ny teknik som förnybar energi och lagring
Fullständigt livscykelstöd för automation av understationer
Utnyttja vår expertis för att se till att du får ut det mesta av dina Hitachi Energy-produkter och system. Hitachi Energys uppgraderings- och eftermonteringsstrategi täcker hela sortimentet av automationssystem för understationer (SAS), från kommunikationsnivå genom den lokala SAS till intelligenta elektroniska enheter för styrning och skydd (IED). Specifikt täcker vi följande aspekter:
- Server- och datoruppgraderingar, inklusive OS
- Uppgradering av MicroSCADA SYS600 eller RTU560
- Uppgradera till IEC 61850-kommunikation
- Maskinvaru- och programvaruuppgraderingar för IED-enheter och kommunikationsenheter
- Omdesign av understationspanelerna
- Anläggningsaktiviteter, såsom demontering av befintliga enheter och montering av nya enheter, inklusive driftsättningsaktiviteter
Våra experter till din tjänst
På Hitachi Energy har vi personal som gör dessa projekt varje vecka. Vårt team kan börja med en omfattande bedömning av dina befintliga tillgångar och programvara. Vi kommer att kartlägga en plan för att hjälpa dig att veta vad som kan göras och vad det kan leverera. När det är dags för uppgraderingar eller annat arbete kommer Hitachi Energy-teamet att hjälpa till med teknikval, teknik och installation. Vi hjälper dig även med testning och driftsättning.
Vi förstår utmaningen med att hålla nätet igång.
Våra uppgraderingar och eftermonteringar är utformade för att hjälpa dig att uppfylla de förändrade förhållandena i elnätet. Bland de supportområden vi levererar hittar du uppgraderingar för ökad synlighet och tillgångsövervakningsfunktioner så att du kan implementera proaktivt underhåll för att förlänga tillgångarnas livslängd. Dessutom är avbrott ett primärt problem för allmännyttiga företag vid driftsättning av ett uppgraderings- eller eftermonteringsprojekt. Om du väntar till slutet på att byta ut ett komplett SAS-system kommer driftstoppen att öka. Istället gör en mer gradvis metod för stegvis uppgradering av komponenter som krävs av deras livscykel att driftstoppen kan spädas över tiden. Detta gör att du kan undvika en betydande avbrottsperiod, och du kan bättre planera nödvändiga avbrott i ditt årliga revisionsschema.
Säkerhet, standarder och hållbarhet
Vi levererar också alla våra tjänster i enlighet med lämpliga standarder och förordningar. Vårt teams support hjälper dig med cybersäkerhet, tillförlitlighet och regelefterlevnad. När det är dags att gå i pension erbjuder vi uttjänta tjänster som hjälper dig att göra det kostnadseffektivt och ansvarsfullt. Vi tillhandahåller tjänster som minskar miljöpåverkan genom avveckling, återförsäljning, bortskaffande, utbyte och återvinning.
Fördelar
- Oöverträffad expertis med ditt system: Hitachi Energy ser till att du får expertråd från proffs som har årtionden av erfarenhet av att arbeta med utrustning precis som din.
- Bättre ROI från dina tillgångar: Uppgraderingar, reparationer och tillägg kan spara pengar och tid, plus att de kommer att slutföras med mindre störningar och driftstopp för understationsenheter.
- Effektivare system: Tillgångar och system som är föråldrade kan påverka hela systemets effektivitet. Reparera eller uppgradera dina produkter för att förbättra prestandan.
- Förbättrad tillförlitlighet: Felräntorna stiger när tillgångar och system åldras. Uppgraderingar och eftermonteringar kan hjälpa dig att hålla dina kunders lampor tända.
- Anpassade åtaganden: Låt Hitachi Energy hantera hela projektet eller välj endast de tjänster du vill ska hanteras.
- En fullständig livscykelvy av din utrustning: På Hitachi Energy RE vi med dig från teknik till slutet av livscykeln på alla elnätsautomatiseringstillgångar eller system.