MicroSCADA X Historian
Inbäddade sensorer och intelligenta enheter förser elnätsoperatörer med stora datamängder som dataloggnings- och rapporteringsfunktionerna i Hitachi Energy MicroSCADA X Historian nu förfinar till värdefulla rapporter och analyser.
Denna avancerade funktion samlar in, arkiverar och ger observatören möjlighet att visualisera och analysera primära processdata.
Viktiga höjdpunkter
- Omfattande insamling av dina elsystemdata
- Enkel intuitiv kontroll av komplexa data
- Dra och släpp gränssnittet för att komponera de rapporter du behöver
- Utöka snabbt din SCADA-drift
-
Produktinformation
Översikt
Hitachi Energy MicroSCADA X Historian är verktyget som ger er möjlighet att dra fördel av viktig och korrekt information om elnätet. Den är metoden för att förstå vad som har hänt och vad som händer i ett elnät.
Kostnads- och energieffektivitet förbättrar framtida prestanda. MicroSCADA X Historian är en del av MicroSCADA X-sortimentet med produkter som arbetar tillsammans för att förenkla processer och förbättra effektiviteten.
Fördelar
- En korrekt bild av den primära processen möjliggör faktabaserat beslutsfattande: MicroSCADA X Historian samlar in och lagrar olika typer av data i en databas som är utformad för att arkivera hundratusentals värden under långa tidsperioder på ett korrekt och tillförlitligt sätt.
- Intuitiv och enkel användning säkerställer fullt utnyttjande av funktionerna: MicroSCADA X Historian samlar in och lagrar olika typer av data i en databas som är utformad för att arkivera hundratusentals värden under långa tidsperioder på ett korrekt och tillförlitligt sätt.
- MicroSCADA X Historian gör mätningar och trender synliga och begripliga: De avancerade visualiseringarna gör att information kan presenteras på ett tydligt sätt. Alla användare kan sammanställa nya rapporter och layouter enkelt för att anpassa dem till varje situation som uppstår.
- Snabb och enkel installation i befintliga MicroSCADA X-system utan avbrott i tjänsten: Utöka ditt nuvarande MicroSCADA X-system med historikern för att börja samla in dina data och omedelbart dra nytta av de avancerade analysmöjligheterna. Historikern kan säkert anslutas till ett MicroSCADA X-system som körs utan avbrott i driften.