Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hitachi Energys sortiment av IED-enheter för lagerstyrning (Intelligent Electronic Devices) ger mångsidig styrning och reservskydd för brytare, frånskiljare och jordbrytare av alla slag.

Alla modeller har omfattande HMI-funktioner (Human-Machine Interface), för lokal ledning, och levereras till platsen förkonfigurerad för kundapplikationen för att säkerställa en problemfri installation. Kompakt design och omfattande kontrollfunktioner förenklar installationen ytterligare, eftersom varje modell kan ta sig an flera roller över ställverk.

Som en del av Hitachi Energys Relion-familj av skydds- och kontrollprodukter införlivar Bay Control-sortimentet kärnvärdena i IEC61850-standarden och tillhandahåller framtidssäkrad teknik med stöd av Hitachi Energys ledande teknik och globala applikationskunskap.

substation Svenska kraftnät Sweden

Relaterat erbjudande