COMBIFLEX-S-familjen av reläer har en förenklad design när det gäller montering och anslutning. Reläerna kan spolas direkt eller monteras på DIN-skena utan behov av ytterligare reläväskor eller utrustningsramar. Standardring eller gaffelklackar kan användas för att avsluta ledningarna. Upp till två kablar på 2,5 kvm mm, vardera kan anslutas per terminal. COMBIFLEX-S-familjen av reläer behåller fortfarande funktionella och tekniska data från den beprövade COMBIFLEX-familjen.
COMBIFLEX-S erbjuder ytterligare alternativ när det gäller montering och anslutningsalternativ. Den här serien är tillgänglig för kunder som föredrar direktspolningsmontering och skruvkopplingar med hjälp av ring- eller gaffelfästen. COMBIFLEX-S-familjen av reläer bär fortfarande den robusta designen av COMBIFLEX-reläer.