Extra reläer
Vårt erbjudande
-
RXMA
-
RXMB
-
RXMC
-
RXMD
-
RXME
-
RXMH
-
RXMM
-
RXMN
-
RXMS
-
RXMT (klassisk)
-
RXMVB
-
RXMVC
RXMA - relä för allmänt bruk
RXMA 1
RXMA 1 är ett universalhjälprelä med upp till 7 kontakter. Enkelheten och den låga bördan gör den lämplig som ett mellanliggande relä i styrutrustning, kontaktmultiplikation, allmänna signaleringsändamål och olika tillämpningar i skyddsreläenheter och paneler.
Kontakterna är av den bifurkerade tvillingkontaktdesignen med två vägar för ström parallellt vilket ger extra kontaktskapande säkerhet. Den är utformad för ls (vs via RTXE-dioder) och upptar endast ett modulärt COMBIFLEX-reläsäte. Detta relä ger också en lång mekanisk livslängd.
Huvudsakliga funktioner:
- Upp till 7 kontakter
- Låg energiförbrukning
- Lång mekanisk livslängd
- Dubbla kontakter ger hög kontakttillförlitlighet även vid låg spänning
- Brett driftsområde
RXMA 2
RXMA 2 är en variant av RXMA 1, med en större terminal plug-in platta, och ett större antal kontakter.
RXMA 2 är lämplig för utlösning, blockering, förregling, signalering etc. i skydds-, styr- och industrisystem. RXMA 2 används också som ett brytarlägesupprepningsrelä (spegelrelä) med upp till 15 kontakter. Den är också avsedd för andra krävande installationer där tillförlitlig drift och flerkontaktshög kvalitet och låg belastning (< 2 W) extra reläer behövs och i de fall där industriella reläer av lägre kvalitet inte är lämpliga.
Huvudsakliga funktioner:
- Upp till 15 kontakter
- Låg energiförbrukning
- Lång mekanisk livslängd
- Dubbla kontakter ger hög kontakttillförlitlighet även vid låg spänning
- Brett driftsområde