Skyddsenheter
COMBIFLEX skyddsenheter erbjuder en- eller trefasmätning och skyddsfunktioner som spänning, ström, frekvens osv. Skyddsenheter byggs genom att kombinera mät- och hjälpreläer. Testbrytare ingår i enheterna i många fall. Enheterna är byggda på apparatstänger och terminalbaser, som erbjuder flexibilitet vid kombination av olika moduler efter behov för applikationen.
Vårt erbjudande
-
RAIG/RXIG
-
RAHL/RXHL
-
RAHB/RXHB
-
RAEDA/RXEDA
-
Äldre
RAIG/RXIG - Överströmsrelä och skydd
Strömrelätypen RXIG är ett statiskt, momentant vs som kan användas som över- eller underströmsskydd. De momentana och tidsförsenade överströmsskydden med RXIG används i ett antal olika tillämpningar, såsom:
- Kortslutningsskydd
- Skydd mot jordfel
- Obalansskydd för kondensatorbanker
- Kortslutningsskydd för generatorinterturn
- Blockerbara överströmsreläer för skydd av samlingsskena
- Särskilda tillämpningar, t.ex. blockering av kranväxlarreglering
Det finns tre versioner av RXIG:
- RXIG 21 med rak frekvenskarakteristik
- RXIG 22 som har minskad känslighet för högre frekvenser
- RXIG 28 med extra låg vs
Överströmsskydden RAIG är uppbyggda baserat på överströmsreläet RXIG 2. RAIG finns i flera versioner, med och utan tidsfördröjningsrelä och med olika belastning på utlösningsutgångar.
Huvudsakliga funktioner:
- Testbrytare och utlösningsindikering ingår som standard
- Version med tung och medeltung utlösning
- Totalt inställningsintervall från 2,5 mA till 45 A
- Högt återställningsförhållande möjliggör en inställning nära maximala servicevärden
- Hög kontinuerlig strömbärande kapacitet