Övervakning och signalering
Signalreläer innehåller en mekanisk flagga för att indikera reläets funktion. De används för driftindikering av skyddsfunktioner i en skyddsenhet, för ls eller med mekaniska transformatorskydd som indikerings- och kontaktmultiplikationsreläer.
Övervakningsreläer för utlösningskretsar används för att övervaka att kretsbrytarens utlösningsspole och tillhörande utlösningskretsar är friska.
Vårt erbjudande:
-
RXSF
-
RXEM
RXSF - Signalflagga relä
RXSF 1 är ett allmänt kontakt-ls-signaleringsflaggarelä. Flaggan används som en driftindikator efter kontakternas position eller mekanisk återställning, beroende på reläversion. Flaggor finns i olika färger, dvs. gula och röda.
Hög vs-överspänningsimmunitet gör att reläet kan användas som intertrip och fjärrindikeringsreläer. Det finns versioner som drivs direkt från ls, som kan användas t.ex. som utlösningsström (mål) som indikerar reläer.
Det finns en nollspänningstyp som kan användas för att övervaka ls-försörjningsspänningar.
Standardenheten RXSF 1 innehåller ett eller två reläer med tre kontakter och röda flaggor.
Huvudsakliga funktioner:
- Låg energiförbrukning
- Hög motståndskraft mot stötar och vibrationer
- Dubbla kontakter ger hög kontakttillförlitlighet även vid lägre spänningar
- Versioner för DC-spänning och lsström finns tillgängliga
- Flaggor som följer ankaret eller mekaniskt handåterställning