Tidsreläer
Vårt erbjudande
-
RXKA
-
RXKL
-
RXKM
RXKA - Tidsrelä för upphämtnings- eller bortfallsfördröjning
RXKA 1-reläet är en universell programmerbar timer till låg kostnad som tillhandahåller funktioner för hämtning, avstängning eller pulstiming.
Timern används i reläapplikationer där tillförlitlighetskraven är höga men det är inte problemet att ställa in noggrannheten ner till millisekunden. Tidtagningsrepeterbarheten är bra och passar de flesta elsystemskydd, logik och signalfunktioner, där endast en övergångskontakt kan krävas.
För krävande och korttidsprecisionstillämpningar, t.ex. brytarfelsreläning och där två växlingskontakter behövs, rekommenderar vi timern RXKL 1. Det stora utbudet av inställningar gör att RXKA 1 kan användas som ersättning för många andra typer av timers.
Huvudsakliga funktioner:
- ls-spänning drivs
- Tidsintervall 0,1–320 s
- En kontakt för övergångsutgång
- Start och tripp självåterställning LED-indikationer