Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hitachi Energy erbjuder en komplett portfölj av generatorskyddslösningar för alla typer och storlekar av generatorer och generatortransformatorenheter. Som medlemmar i Relion-skydds- och kontrollproduktfamiljen är generatorskydds-IED:erna REG670 och REG650 utformade för att implementera alla kärnvärden i IEC 61850-standarden. Skydds-IED:erna stöder även andra typer av gränssnitt till anläggningens styrsystem.

Ett generatorskyddssystem med REG670/650 uppfyller kraven på maximal tillförlitlighet och tillgänglighet. Differentialskyddets interna/externa feldiskriminator baseras på negativa sekvensströmvärden, vilket möjliggör snabba och selektiva beslut.

De unika huvudskyddsfunktionerna kan selektivt detektera och rensa alla feltyper över 100 % av statorlindningen. Detekteringskriterierna kan användas för att skapa intelligenta, applikationsspecifika funktioner för att förbättra ditt skyddssystem, så att det kan uppfylla mycket specifika krav, till exempel när anläggningens driftsförhållanden ändras.

Lösningar för generatorskydd

Relaterat erbjudande