Järnvägslösning med Relion 670-serien
Skydd, styrning och övervakning för 16,7/50/60 Hz-system. Tillhandahåller snabba, tillförlitliga data för att skydda din kritiska elektriska utrustning
Hitachi Energys tekniska kunskaper:
Med kompletta funktioner för linje, transformator, catering och kontroll i ett.
Löfte om hållbar livscykel:
Byggd på Hitachi Energys flaggskeppsserie Relion 670, som stöds av en effektiv och flexibel IED-chef för skydd och styrning, PCM600.
Framtida bevis:
Möjliggör digitalisering, cybersäkerhet, IEC 61850-kommunikation – allt i en produkt.