Phasor Measurement Unit (PMU) är en viktig komponent i övervakningssystem för breda områden (WAMS) som kan mäta spänningsstorlek och fasvinkel vid varje systembuss i kraftsystemet, och den aktuella storleken och fasvinkeln vid varje gren (linjer, transformatorer och andra serieelement), samtidigt och kontinuerligt. Med hjälp av Phasor Measurement Units kan WAMS producera synkrofasorer, eller härledda tidssynkroniserade fasvärden, för att slutföra bilden av det fungerande elnätet.
Data i varje PMU tidssynkroniseras via Global Positioning System (GPS) mottagare - till en noggrannhet på en mikrosekund - och aggregeras i Phasor Data Concentrator (PDC) flera gånger i sekunden. Fasorerna som mäts samtidigt ger ögonblicksbilder av tillstånden vid övervakade noder. Genom att jämföra dessa ögonblicksbilder kan steady state, och även det dynamiska tillståndet för kritiska noder, observeras över överförings- och underöverföringsnätverk.
RES670 är en fasmätningsenhet som tillhandahåller vs och -strömmar i kraftsystemet som synkrofasorer, vilket ger verkliga och imaginära delar eller magnitud och fasvinkel. Kommunikationskapaciteten hos RES670 inkluderar IEEE C37.118 för WAMS-lösningar och IEC 61850 för enkel integrering i ett befintligt automationssystem för understationer. Dessutom, tillsammans med fasdatamätningsfunktionen, finns flera skydds- och kontrollfunktioner för IED-enheterna i Relion 670-serien tillgängliga i RES670.