Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Skydd, kontroll och övervakning av järnvägstillämpningar

Snabb urbanisering plus det akuta behovet av att minska koldioxidutsläppen driver ett stort nytt intresse och investeringar i transportsektorn. På grund av sin specialiserade natur kan dragkraftsskydd och styrsystem vara utmanande.

Hitachi Energys intelligenta elektroniska utrustning för järnvägstillämpningar (IED), Relion RER670, används för skydd, styrning och övervakning av överföringsledningar och/eller transformatorer i en tvåfasig 16,7, 50 och 60 Hz kraftsystemdesign för järnvägsförsörjning. Den stöder isolerade, kompenserade och solidt jordade nätverk.

RER670:s linjeskydd täcker avståndsskyddsfunktioner som ger hög flexibilitet med fyrsidig eller mho-startkarakteristik.

Å andra sidan täcker transformatorskydd transformatordifferentialskydd för tvåfas till tvåfas samt tvåfas till enfas transformatorer. Förutom differentialskyddet för transformatorn finns det också ett brett utbud av reservfunktioner.

En kraftfull funktionalitet är den här enhetens täckning för catenaries. Catenary avståndsskydd används som ett avståndsskydd för kattmatare, som levererar det rörliga loket genom en pantograf.

Dessutom hjälper ett mycket snabbt transformatortankskydd till att undvika skador vid kortslutning i transformatortanken.

Ett brett utbud av styrfunktioner kan också inkluderas i RER670 för att antingen komplettera lednings- eller transformatorskyddet IED med avancerade styrfunktioner eller för att ge en styr-IED med valfritt reservskydd.

RER670 tillhandahåller IEC 60870-5-103 samt IEC 61850 Edition 2-kommunikation till ett automationssystem för understationer. När det gäller IEC 61850 utgåva 2 ger den även horisontell kommunikation mellan IED:er.

Dessutom tillhandahåller denna produkt omfattande funktionalitet redo att uppfylla dina specifika krav för att omvandla din allt viktigare järnvägsinfrastruktur till ett mycket mer tillförlitligt och framtidssäkert system.

Vårt erbjudande