Distribuerat skenskydd IED - REB500
Den IEC 61850-aktiverade REB500 Intelligent Electronic Device (IED) är utformad för att stödja olika skyddsfilosofier. Du kan skapa en distribuerad skyddslösning genom att tilldela fackenheter till dedikerade fackskåp.
Viktiga höjdpunkter
- Distribuerat samlingsskensystem: från 2 till 60 fack
- Säker och trygg drift
- Omfattande detektering av buss- och matarfel
- IEC 61850 driftskompatibel
-
Produktinformation
-
Resurser
-
Vanliga frågor
Översikt
REB500 tillhör familjen Relion-skydds- och kontrollprodukter som är utformade för skydd, kontroll, mätning och övervakning av kraftsystem. Den säkerställer konsekvent prestanda, anpassar sig till olika behov och säkerställer skydd med robusta säkerhetsåtgärder.
Pålitlig
REB500 använder beprövade koncept och algoritmer som har bevisats och använts kontinuerligt i över 15 år. Den unika signalförlängningsprincipen möjliggör kontinuerlig mätning och säkerställer korrekt drift av skenskyddet, även när strömtransformatorerna är kraftigt mättade under externa fel. Denna princip undviker att blockera skyddsfunktionen och lämnar samlingsskenan oskyddad.
Säker
REB500 detekterar alla buss- och matarfel för alla typer av systemjordning, oavsett om det är ett isolerat system eller ett fast, lågimpedans- eller kompenserat jordat system. Den fungerar selektivt för alla fel i den skyddade zonen och bibehåller fullständig stabilitet för fel utanför den skyddade zonen. Den integrerade övergripande kontrollzonsfunktionen är helt oberoende av isolatorpositionsindikationerna. Med den här funktionen kan REB500 förbli stabil om samlingsskenerepliken inte är giltig.
Flexibel
REB500 använder toppmodern teknik och ger förbättrat skydd och kommunikationsprestanda. Som en del av den beprövade Relion-serien möjliggör den differentialskyddsprestanda under en effektcykel.
Med denna flexibilitet kan REB500 skydda olika samlingsskenekonfigurationer under alla omständigheter. Genom att integrera ett mångsidigt urval av skyddsfunktioner skyddar REB500-IED:er hela facket och optimerar omkopplingsplatsens skydd, vilket ger anpassningsbar, skalbar funktionalitet till förändrade behov under hela installationens livscykel.
Funktioner
Uppfyller IEC 61850-standarderna: REB500 stöder IEC 61850-8-1 utgåva 1 eller utgåva 2 enligt användarkonfiguration, inklusive Parallel Redundancy Protocol (PRP) enligt IEC 62439-3. GOOSE kan användas för att initiera det integrerade brytarfelskyddet.
Säkerställer cybersäkerhet: REB500 stöder hantering av användaråtkomst, loggning av användaraktivitet och centraliserad hantering av användarkonton. Den innehåller även en cybersäkerhet som uppfyller säkerhetsstandarder, såsom NERC CIP och IEC 62351-8
Lätt att använda: REB500 samlar in viktig processinformation och gör den tillgänglig för användaren via den lokala HMI-enheten på någon av REB500-IED-enheterna i skyddssystemet. Data kan också nås genom att ansluta en dator till IED. Med hjälp av en skydds- och styr-IED-hanterare – PCM600, HMI500 eller WebHMI – erbjuder den ett intuitivt sätt att använda och underhålla en REB500-installation. HMI500-verktyget erbjuder ett omfattande och lättanvänt grafiskt användargränssnitt för hantering av REB500 distribuerat skenskydd IED REB500 under hela dess livscykel. Med verktyget kan du konfigurera och ställa in parametrar för hela stationsskyddssystemet.