REC670 – Styrning av bukten
För optimerad kontroll och tillförlitlig drift av din kopplingsgård är REC670 ditt bästa val för överföringsapplikationer.
REC670 IED (Intelligent Electronic Device) tillhandahåller kontrollösningar för alla typer av ställverk och olika ställverkskonfigurationer.
Viktiga höjdpunkter
- Tillhandahålla kontrollösningar för alla typer av ställverk
- Frihet att välja funktionalitet helt enligt dina behov
- Den grundläggande funktionaliteten ingår och är förkonfigurerad
-
Produktinformation
-
Resurser
Översikt
Den anpassade REC670 ger dig friheten att välja funktionalitet helt efter dina behov. De förkonfigurerade REC670-varianterna förenklar hanteringen eftersom den grundläggande funktionaliteten ingår och förkonfigureras. Om det behövs kan du lägga till valfria funktioner för att enkelt öka funktionaliteten hos REC670-IED-enheterna för att uppfylla de specifika kraven på din kopplingsplats.
REC670 integrerar avancerad spänningsstyrning för transformatorer i en understation i en enda IED. IED-enheterna har ett stort HMI för lokal styrning och omedelbar åtkomst till viktiga data, såsom inställningar, händelser och störningsinformation.
Den enastående I/O-kapaciteten i REC670 möjliggör styrning av flera fack med fullständig mätning med endast en IED. Till exempel kan en REC670 IED hantera kontroll av alla apparater i en hel diameter i 1 ½ brytaranordning inklusive brytarfelskydd för alla brytare.