Relion REF650 skydd och kontroll för matarmatare med flera applikationer
REF650 är ett avancerat skydds- och kontrollrelä för distributionssystem. Den täcker tillämpningar för matar-, tvålindningstransformatordifferential, högimpedansdifferential och sammankopplingsskydd för att stödja systemansvariga för distributionssystem och industrianläggningar. Reläets kompakta storlek och modulära design gör denna konfigurerbara intelligenta elektroniska enhet (IED) till ett kostnadseffektivt sätt att uppfylla ett brett spektrum av skyddskrav.
Viktiga höjdpunkter
- Kompakt formfaktor tillgänglig som 3U 1/2 19” eller 3U 1/1 19”
- Modulär hårdvara
- Integrerad HMI-pekskärm (tillval)
- Skalbar design
-
Produktinformation
-
Resurser
-
Vanliga frågor
Översikt
Med ett ständigt ökande antal distribuerade energiresurser (DER) som kommer online har mellanspänning blivit viktiga väktare av våra distributionssystem. REF650 är en kompakt, modulär lösning som täcker de väsentliga funktionerna för att upprätthålla tillförlitligheten och säkerheten hos distributionssystem som är laddade med kundbaserad generering, lagring, elfordon med mera.
REF650 mellanspänning för primärfördelningsmatare och transformatortillämpningar och ger matarskydd och kontroll. Den övervakar också ström och spänning för att snabbt upptäcka fel inuti tillgången, såsom överbelastningar, kortslutningar eller isoleringsfel. Genom att snabbt isolera fel hjälper alla dessa funktioner till att minimera systemskador.
Flexibilitet är en annan fördel med REF650. Den kan samverka med konventionella transformatorer, vilket ger fördelarna med en digital understation till dina befintliga installationer. Reläet är tillräckligt flexibelt för att stödja industriella såväl som undersändningsapplikationer.
Dessutom har REF650 ett minskat antal parameterinställningar och förenklade konfigurationer som gör det möjligt för systemoperatörer att snabbt ställa in sina egna parametrar och minska driftsättningstiden.
Den har också ett fältserviceverktyg (FST) som integreras med Hitachi Energys PCM600-programvara för skydd och styrning av IED-hantering. Validering av ditt relä hjälper till att säkerställa att det fungerar tillförlitligt under verkliga felförhållanden. REF650 gör test- och valideringsprocessen enkel och bekväm.
Funktioner
- Kompakt formfaktor: REF650 är perfekt för utrymmesbegränsade miljöer, som lågspänningsfack i ställverkspaneler med mellanspänning.
- Kostnadseffektiv: Den nya produktens modulbaserade design med en låda och flera funktioner minskar den totala enhetskostnaden avsevärt för att uppfylla skydds- och kontrollfunktioner, vilket gör den till ett budgetvänligt alternativ.
- Pekskärm lokalt mänskligt maskingränssnitt (LHMI): Den valfria pekskärmen ger tydliga vyer över mätningar och växlingsstatus samtidigt som REF650 är enkel att använda för systemoperatörer.
- Modulär design: Du kan konfigurera om och utöka reläet med hårdvarumoduler, vilket ger flexibilitet att införliva designändringar.
- Noggrannhet: REF650 använder ett mycket exakt analogt till digitalt system (A/D) för alla analoga ingångar.
- Störningsinspelning vid 4,8 kHz: Med en samplingshastighet på 4 800 prover per sekund registrerar REF650 noggrant detaljerade vågformer av spänning och ström, vilket ger värdefulla data för analys.