SAM600 Processgränssnittsenhet
Möt processgränssnittsenheten SAM600 version 3.0, vår nya flaggskeppsenhet för sammanslagning och ställverk för digitala understationer. En lättanvänd enhet ger dig ultimat flexibilitet och snabbar upp dig på vägen till den digitala understationen – säkrare, säkrare och kostnadseffektivare.
Viktiga höjdpunkter
- Förbättra elnätets tillförlitlighet
- Förbättra säkerheten
- Minska kostnaden
-
Produktinformation
-
Resurser
-
Vanliga frågor
Översikt
Flexibel, säker och hållbar: Din nyckel till den digitala understationen
SAM600 version 3.0 säkerställer tillförlitlig och korrekt datainsamling och bearbetning i digitala understationer. Genom att digitalisera data för att automatisera understationsdriften ger SAM600 systemansvariga för överföringssystem och elbolag oöverträffad flexibilitet och investeringsskydd. Oavsett om du planerar att uppgradera din understation eller bygga en ny digital, är Hitachi Energys processgränssnittsenhet SAM600 din lösning för grönfälts- och eftermonteringsinstallationer.
Överbrygga det analoga och digitala gapet
Som en sammanfogningsenhet ansluter SAM600 analog till digital, distribuerar ström- och spänningsinformation digitalt via understationen och kontrollcentret. Verktyg på alla spänningsnivåer får därmed ökad flexibilitet, säkerhet och hållbarhet. Du kan använda SAM600 som en enhet för sammanslagning av en enda låda, en ställverksstyrenhet eller en processgränssnittsenhet och flexibelt integrera den i toppmoderna redundanta kommunikationsarkitekturer som stöder de senaste standarderna IEC 61850 och IEC 61869 i branschen.
Lätt att underhålla
En storleksprofil används för flera produktstorlekar. Tack vare SAM600:s flexibla kommunikationsalternativ sparar du med mindre teknisk ansträngning, färre driftsättningstimmar och lägre kostnader. Du kan också uppnå 80 % snabbare modulutbyte tack vare dess intelligenta design.
Skydda dina investeringar
SAM600 är utformad för kvalitet och förebyggande underhåll med tidig feldetektering och rapportering. Alla moduler har självövervakning och beständig händelseloggning.
Interoperabilitet först
Enheten är byggd för att stödja alla digitala understationskommunikationsarkitekturer samtidigt, till exempel PRP. SAM600 kan också ansluta till flera kommunikationsnätverk.
Varför digitala understationer?
Genom att bli digitala ökar elbolag och eloperatörer säkerheten, sänker kapitalkostnaderna och minskar deras fotavtryck. Dessutom får de större hållbarhet, tillförlitlighet och produktivitet. Ta fördelarna med din digitala understation till en helt ny nivå med SAM600.
Viktiga funktioner
Flexibel
- Gemensam programvara och maskinvara möjliggör flexibilitet
- Innovativ montering: enhetens baksida blir dess framsida när den är väggmonterad
- Modulära enhetsformfaktorer för dina behov av eftermontering, tillämpning och utrymme
Säker
- Motståndskraftig: utformad och testad för tuffa förhållanden, utökat temperaturområde, vibrationer.
- Förbättrad säkerhet: kör endast signerad fast programvara och stänger av oanvända portar
- Uppfyller den senaste branschstandarden, IEC 61869
Hållbar
- Mindre fotavtryck
- Färre varianter av monteringsdelar såsom skruvtyper och skruvnummer
- Plastfri, återanvändbar produktförpackning
Fördelar
Förbättra elnätets tillförlitlighet
En solid grund för digitala understationer
Få avancerade funktioner för enhets- och kommunikationsövervakning och rapportering. Det underhållsfria analoga ingångssystemet ger hög noggrannhet för dina skydds- och elkvalitetsapplikationer.
Förbättra säkerheten
Säkrare lösning för krävande miljöer
SAM600 minskar direkt antalet strömförande anslutningar och kopparkablar du behöver, vilket gör saker och ting säkrare för både din personal och infrastruktur. Dess intuitiva kontaktdesign förhindrar också fel anslutning på fel modulkort.
Minska kostnaden
Optimerad livscykelkostnad och hållbarhet
Konfigurera produkten med en låda optimalt, som samverkar direkt med ditt primära ställverk. Med SAM600:s modulära hårdvara kan du optimera reservdelshantering och underhåll på plats.
Funktioner
Två formfaktorer. Välj ditt val.
3U 1/2 formfaktor
3U-formfaktor
Din digitala understationspartner – för idag och imorgon
Kontakta vårt team om du vill veta mer om vilka tjänster och tilläggserbjudanden som skulle passa bäst för din organisation.