RTU520 produktlinje
Produkten är inte längre tillgänglig.
Produkten du letar efter är inte längre tillgänglig.
Ersättning/efterföljare är produktlinjen RTU530
För mer information kan du kontakta oss genom att klicka på knappen Kontakt längst ner på sidan.
Distributionsautomatiseringsprodukt för Hitachi Energy. Gränssnitt med ditt SCADA för att få en fullständig förståelse för statusen för ditt elnät på en distributionsnivå med RTU520. Möjliggöra enkel integrering av förnybara energikällor i dina punktskattenätverk. Låg energiförbrukning sparar kostnader för avbrottsfri strömförsörjning och gör din installation grönare. Mycket anpassningsbar design möjliggör anpassning av ingångs- och utgångsmoduler baserat på dina applikationskrav.
- Effektivt fotavtryck gör det möjligt att montera RTU520 i små styrskåp
- Intuitiv hantering möjliggör snabbare projektgenomförande
- Användarvänlig design gör det möjligt för dina anställda att arbeta snabbt och effektivt med produkterna
- Säker kommunikation i offentliga nätverk sparar tid och pengar och uppfyller de högsta cybersäkerhet
- Anpassningsbar produktlösning anpassar sig snabbt och enkelt till förändrade krav
-
Tillämpningsexempel
-
Tillämpningsområde
-
Ingenjörsjobb
-
Utforskare
-
Startsats för RTU520
När ditt distributionsnätverk utvecklas mot ett intelligent nätverk behöver du fler och fler oberoende övervaknings- och kontrollenheter för att hantera alla olika uppgifter. Med vår RTU520 håller du kostnaderna nere samtidigt som du säkerställer en stabil leverans till dina kunder.
- RTU520 tar över funktionen för övervakning och styrning av omkopplingsenheter för övervakning och styrning av polbrytare. Fördelen för dig är att du sparar kostnader för underhållspersonal och att du minskar den genomsnittliga avbrottstiden för varje kund (SAIDI).
- Den senaste utvecklingen för in distribuerade energiresurser i distributionsnätet och de måste kontrolleras för att skydda primärutrustning och säkerställa elkvalitet. Med RTU520 kan du övervaka och styra de distribuerade energiresurserna (DER). Detta gör att du kan fokusera på de kritiska uppgifterna för nätverkshantering medan RTU:n lokalt styr DER.
- Vid automatisering av sekundära understationer och ringhuvudenheter övervakar och styr RTU520 din transformator och hanterar laster på ett intelligent sätt.
Lär känna mer
-
Kommunikationsenheter
-
Strömförsörjningsenheter
-
Ingångs-/utgångsmoduler
-
Ingångs-/utgångsadaptrar
520CMD01 Kommunikationsenhet
DIN-skena monterad basmodul RTU520:
- 1x Ethernet 10/100 BaseT
- 3x seriell (2x RS485, 1x RS232)
- 1x USB-konfigurationsgränssnitt
- Direktanslutning upp till 8 I/O-moduler
- Kan utökas med upp till 8 I/O-moduler med 520ADD01
- SD-kortplats
- Batteribuffrad realtidsklocka finns som tillval