Välj din region och ditt språk

OK

Meny

RTU540 produktlinje

Produkten är inte längre tillgänglig.

Produkten du letar efter är inte längre tillgänglig.

Ersättning/efterföljare är produktlinjen RTU530

För mer information kan du kontakta oss genom att klicka på knappen Kontakt längst ner på sidan.

​

Gateway-produkt för distribution och delöverföring. Broar gammal och ny teknik och kombinerar befintliga enheter och nya standardprotokoll (t.ex. IEC 61850) i ett automationssystem för understationer. RTU540 har avancerade funktioner som programmerbar logikstyrning och ett gränssnitt för mänskliga maskiner som ger omedelbar inblick i elnätets status. Det högkvalitativa, kompakta metallhöljet inkluderar ingångs- och utgångsmoduler som leder till utrymmesbesparingar i styrskåpet.

  • Kraftfull protokollgateway för att överbrygga gammal och ny teknik i ett system
  • Intelligent enhet för automatiserad last- och spänningsstyrning
  • Robust och kompakt hölje för fläktfri drift gör att du kan hantera ett komplext nätverk tack vare distribuerad intelligens
  • Smidig funktionalitet möjliggör enkel anpassning av automatisering baserat på förändrade systemkrav
  • Selektiv tolkning möjliggör snabbt beslutsfattande i nätverkets kontrollcenter och säkrar primärutrustning
  • Kommunikationsredundans för trygghet och förtroende för ditt nätverk

 

Product image for: RTU540 produktlinje

Att vara ansvarig för ett helt nätverk sätter dig i en situation där vissa enheter kan vara helt nya medan andra arbetar sedan mycket lång tid. RTU540 är den perfekta produkten för att sammanföra dem i ett enda system. Som en gateway mellan IED och nätverkskontrollsystem (kommunikationsprotokoll och stationsbuss) kan den tolka information från alla standardprotokoll. Dessutom är vår gateway perfekt om du vill integrera seriella I/O:er i din digitala stationsbuss.

Vi erbjuder fullständig protokollsupport och kan digitalisera dina data. Den föränderliga topologin hos moderna elektriska nätverk kräver en konstant spänningsstyrning. Detta kan automatiseras med integreringen av RTU540 i transformatorn. Enheten kan oberoende av nätverkskontrollcentret styra spänningsnivåerna och skicka signaler för att justera dem. Detta ger dig tid att fokusera på viktigare ämnen i kontrollcentret och sinnesro över att RTU540 är den pålitliga lösningen för automatisering.

Lär känna mer

540cid01-inte-spegel.jpg

540CID01: basmodul

DIN-skena monterad basmodul RTU540:

  • 4x seriell port (RS-232, RS-485)
  • 2x Ethernet-gränssnitt (10/100BaseT)
  • 2x USB-portar
  • Integrerad I/O (16 binära ingångar, 8 binära utgångar, 8 analoga ingångar
  • Strömförsörjning 24...125 V ls
  • (1 av n) kontroll
  • Med anslutningsgränssnitt till RTU500 I/O-förlängningsmoduler
  • Processspänning R0001: 24–60 V ls
  • Processspänning R0002: 110–125 V ls