Synkronisering av RTU:ns interna tid med tidsinformation från modulen säkerställer att processinformation från flera terminalenheter synkroniseras, vilket ger tillförlitlig och exakt systemdrift. De lättanvända klockmodulerna i realtid är redo för plug and play.
RTU560 produktlinje
Överlägsen skalbarhet för elnätsautomatisering och styrning
Automatiseringsprodukt för understation för överföring och underöverföring. RTU560 representerar avancerade nätverksgränssnitt – ger maximal flexibilitet med det högsta antalet protokoll som stöds för under- och värdkommunikation. Utformad för att hantera de mycket komplexa systemen inom elnätsautomatisering och kontrollgränssnitt. RTU560 ansluter till alla typer av IED, parallella I/O, seriell anslutning och kommunikation via IEC 61850. Alla dessa realtidsdata kan sedan överföras till dina centrala SCADA-system för kritiska åtgärder – vilket skyddar din primära utrustning från överbelastning av elnätet. Optimera dina investeringar med vår policy för lång livscykel och dra nytta av våra agila migrationskoncept.
Dina förmåner:
- Anpassningsförmåga till förändrade förhållanden i ditt nätverk
- Säker flexibilitet med vår modulära plattform som möjliggör hot swap beroende på dina behov
- Exakt datahantering ger dig sinnesro
- Överlägsen prestanda med upp till 16 CMU:er möjliggör massdatahantering
- Erfarenhet av mer än 40 år inom understationsautomatisering gör RTU560 till en säker investering för dig
- Vårt agila migreringskoncept sparar pengar och tid
-
Tillämpningsexempel
-
Tillämpningsområde
-
Utforskaren av applikationen
I komplexa nätverksmiljöer utmanas du av en stor mängd data. Vår RTU560 är den perfekta lösningen för olika tillämpningar för automatisering och styrning.
- Migreringslösningen gör att du kan eftermontera din sekundära utrustning med minskade investeringar.
- Kombinationen av parallella kabelanslutna I/O, serielänkar och IEC 61850 är effektivt möjlig med vår RTU560, så att du kan arbeta med infrastrukturer från olika generationer
- Våra flexibla redundanskoncept ger hög tillgänglighet där du behöver det
Lär känna mer
RTU560-produktlinjen ökar tillgängligheten med ett flexibelt redundanskoncept som passar alla typer av redundanta krav. Redundanta kommunikationsenheter kan bytas ut även under drift, vilket säkerställer ett tillförlitligt system.
560CMR01 – Kommunikationsenhet
- Centralmodul på RTU560 med ARM-baserad plattform
- 2x seriella kommunikationsgränssnitt (RS-232 eller RS-485) för lokal/fjärrkommunikation
- 2x Ethernet-gränssnitt (10/100BaseT) SD-kort med licenser och funktioner som kan anpassas till kundens krav
- 1 x Micro-USB-gränssnitt för webbserveråtkomst
560CMR02 - Kommunikationsenhet
- 2x ETH, 6 seriella (RS232/485)
- USB-gränssnitt för webbserveråtkomst
- Kraftfull CMU-plattform (faktor 3–4)
- Betydande minne (128 MB)
RTU560-produktlinjen ökar tillgängligheten med ett flexibelt redundanskoncept som passar alla typer av redundanta krav. Redundanta nätaggregat kan bytas ut även under drift, vilket säkerställer ett tillförlitligt system.
560PSR00
- Ingångsspänning 24...60 V ls
- Utspänning: 5 och 24 V ls
- Lämplig för redundant strömförsörjning i 560MPR03/560SFR02
560PSU01
- Ingångsspänning 110–220 V ls
- Utspänning: 5 och 24 V ls
- Lämplig för redundant strömförsörjning i 560MPR03/560SFR02
Binära ingångs-/utgångsmoduler
23BE40 - Binär ingång, 16 kanaler
Tilldelning av en insignal till en bearbetningsfunktion kan göras enligt konfigurationsreglerna.
- 16 kanalpotential isolerade ingångar, utan gemensam retur
- Processspänning: 110–125 V ls och 220–250 V ls
560BIR01 - Binär ingång, 16 kanaler, LED-lampor
Binär ingångsmodul 560BIR01
- R1: 24–60 V DC
- R2: 110/125 V DC
- 24...60 VDC och stöd för 110/125 VDC processspänning vid rackmontering
560BOR01 - Binär utgång, 16 kanaler
Används för styrning av 16 binära processsignaler med hjälp av reläkontakter.
- 16 reläkontakter, 2 grupper med 8 utgångar med gemensam retur
- Max. omkopplingsspänning: 150 V ls
- Max. brytström: 2 A vid 60 V ls
Analoga ingångs-/utgångsmoduler
23AA21 – Analog utgång, 2 kanaler med potentiell isolering
Via det analoga utgångskortet 23AA21 kan analoga styrutgångar för sekventiell styrning eller styrning med sluten krets, displayinstrument, mätinstrument och inspelningsenheter anslutas till RTU560.
- Analog signal representerad digitalt av 11 bitar + tecken
- Valbara strömutgångar: +/-2,5 mA; +/-5 mA; +/-10 mA; +/-20 mA; +4...20 mA
560AIR01 – Analog ingång, 8 kanaler
560AIR01-modulen registrerar upp till 8 analoga uppmätta värden. Modulen 560AIR01 kan bearbeta följande typer av signaler:
- Analoga uppmätta värden (AMI)
- Uppmätt flytpunktsinformation (MFI)
- AD-omvandlarens upplösning: 16 bitar
- Mätområden: +/-2 mA; +/-5 mA; +/-10 mA; +/-20 mA; +/-40 mA; +/-2 V ls; 0...20 V ls
560AIR02 – Analog ingång, 8 kanaler
560AIR02-modulen registrerar upp till 8 analoga uppmätta värden. Modulen 560AIR02 kan bearbeta följande typer av signaler:
- Analoga uppmätta värden (AMI)
- Uppmätt flytpunktsinformation (MFI)
- AD-omvandlarens upplösning: 16 bitar
- Mätområden: +/-2 mA; +/-5 mA; +/-10 mA; +/-20 mA; +/-40 mA
Kommandoutgångsmoduler
23BA23 – Kontroll av kommandoutgång (1 av n)
23BA23-kortet är avsett att användas i produktlinjen RTU560. 23BA23-kortet ska installeras om utgångskretsen för ett objektkommando måste kontrolleras innan det faktiska kommandot ges.
- Två test- och omkopplingskretsar
- Extra testspänning 24–60 V ls
23BA40 – Utdatamodul för kommando
23BA40 kan användas för följande typer av signaler: objektkommandon med enkel eller dubbel kontaktutgång, regleringskommandon, digitala börvärden, bitsträngsutgång, 1, 2 eller 16 bitar.
- 16 utgångskontakter konfigurerade som 16 utgångar för enkelkontakt eller 8 utgångar för dubbelkontakt
- Växla spänning: 24–220 V ls/250 V vs
- Max. omkopplingskapacitet: 120 W (ls)
- Max. omkopplingsström: 300 mA vid 110 V ls, 200 mA vid 220 V ls (L/R = 40 ms)
- Isolerade reläutgångskontakter NO, 2-polig anslutning
23OK24 – Fiberoptisk koppling för två optiska linjer av glasfiber
Fiberoptisk koppling för optisk kabel av glasfiber med en emissionsvåglängd på 820 nm. Fiberoptisk anslutning med bajonettuttag BFOC/2.5 (IEC-SC86B)
- Optisk isolering av RTU560-buss
- Passar som stjärnkoppling för RS-485-buss och RS-232-buss
- Sammankoppling av IEC 60870-5-103-enheter
- Anslutning för 2 optiska linjer på frontplattan
23WT23 – modem V.23, strömförsörjning 5–24 V ls
23WT23-kortet är ett modem som konverterar seriedata enligt FSK-kanal CCITT V.23-standarden. Därför kan den användas för överföring via leasade PTT-linjer eller privata nätverk.
- Röstfrekvenstelegrafienhet (VFT) enligt CCITT V.23-standard med max. 1 200 baud
23WT25 – modem 50–2 400 baud, strömförsörjning 5–24 V ls
- Telegrafienhet för röstfrekvens (VFT)
- Kanalfrekvenser och bandbredd kan väljas enligt CCITT-standarder R35...R38 och V.23/1200 baud
- Ytterligare 600 baud- och 2400 baudkanaler
560NUS04 - Integrerad ohanterad switch med 4 portar
Fiberoptisk koppling för optisk kabel av glasfiber med en emissionsvåglängd på 820 nm. Fiberoptisk anslutning med bajonettuttag BFOC/2.5 (IEC-SC86B)
- Ohanterad brytare
- 4x 10/100 BaseT-port (elektrisk)
- Linjär nätverksstruktur stöds
- Kan användas med racktyperna 560MPR01, 560MPR03, 560SFR02.
560NUS12 - Integrerad ohanterad switch med 2 SFP-fack
- Ohanterad brytare
- 2x SFP-fack, utan optisk sändare/mottagare
- Ytterligare SFP-moduler krävs (se 560NFOxx)
- 2x 10/100 BaseT-port (elektrisk)
- Linjär nätverksstruktur stöds
560NMS34 – Integrerad hanterad switch med 1 SDSL-port och 4 Ethernet-portar
- Integrerad hanterad lager-2-brytare
- 4x 10/100 BaseT-port (RJ45, elektrisk, automatisk förhandling)
- 1x SDSL-port för koppartråd
- Tillhandahåller redundanta topologier enligt (snabb) Spanning Tree Protocol (RSTP)
- 1x RS-232-port lämplig för seriella protokoll
560RCR01 – GPS för realtidsklocka för RTU560
Realtidsklocka för synkronisering av RTU560 med standardtiden för GPS-satelliten inklusive konfigurationsverktyg.
- Antenn och kabel måste beställas separat