Integrerat testverktyg – ITT600
Det integrerade testverktyget ITT600 SA Explorer är utformat för enkel diagnos och felsökning av IEC 61850-kompatibla automationssystem och applikationer för understationer. Den har bekväm navigering, omfattande presentation av applikationsdata och stöd för konsekventa kontroller, både online och offline.
Viktiga höjdpunkter
- Förenklad diagnos- och applikationstestning enligt IEC 61850
- Analys och registrering av GOOSE och provtagna värden
- Från enkla översikter till djupgående IEC 61850-detaljer
- IED-simulering med GOOSE- och MMS-data
-
Produktinformation
-
Resurser
-
Vanliga frågor
Översikt
Med ITT600 kan du använda ett enda verktyg för alla uppgifter, från verifiering av GOOSE- och Sampled Values-kommunikation till körning av systemomfattande datakonsistenskontroller.
ITT600 underlättar den enkla utforskningen av IEC 61850-konfigurationen i alla skydds- och kontroll-IED, visualiseringen av meddelanden om GOOSE och provvärden och kommunikationssimuleringen av en IED. Den mångsidiga funktionaliteten hos ITT600 eliminerar behovet av flera testverktyg och hjälper ingenjörer att isolera grundorsaken till problem med systemkommunikation. Detta gör att du effektivt kan diagnostisera och felsöka automatiseringsapplikationer för understationer, vilket avsevärt minskar test- och driftsättningstiden.
Med funktionen System Snapshot kan du enkelt skanna systemets hälsotillstånd och konfigurationsstatus, lagra det och jämföra det med tidigare skanningar.
ITT600 SA Explorer gör IEC 61850-systemen enkla att använda. Den översätter den komplexa terminologin för kommunikationsprotokoll till det standardiserade IEC 61850-språket, vilket gör den väsentliga informationen tillgänglig för alla användare och gör det möjligt för alla att använda samma verktyg.
Funktioner
- Leverantörsneutral implementering med stöd för IEC 61850 utgåva 1, 2 och 2.1
Bläddra i IED-datamodeller online och offline
Simulering av IED baserat på inläst SCL-fil, med GOOSE- och MMS-data
Visning av grafiskt dataflöde för att förstå MMS-, GOOSE- och provvärdens dataflöde
Visualisering av meddelanden om GOOSE och Sampled Values
Protokollanalysator med tolkning av IEC 61850-data baserat på SCL-fil
Listor för processhändelser, säkerhetshändelser och datapunktsvärden
Brytarkontrollpanel med representation av alla omkopplingsobjekt, vilket gör det möjligt att styra verkliga IED-enheter eller ställa in positioner för simulerade brytare
Jämförelse av IEC 61850-modeller online och offline
Systemögonblicksbildsfunktion för enkel översikt över systemets hälsa, konfiguration och kommunikationsförhållanden