Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Bay Control för AIS-transmissionsunderstationer

Lösningen garanterar driftsäkerhet i AIS-transmissionsstationer. Den består av alla komponenter som krävs för lokal övervakning och styrning av en komplett matare, inklusive kretsbrytaren, alla frånskiljare och jordningsbrytare.

Separationen av funktionalitet och komponenter i kontrollskåpet och marshaling kiosk garanterar optimerad kabeldragning mellan dem och till själva ställverket.

Typiska tillämpningar:

  • Understationer för AIS-överföring
  • Enkel eller dubbel samlingsskena plus transferbuss
  • Konfigurationer för en och en halv brytare

Funktioner: 

  • Guidad lokal styrning av alla motoriserade omkopplingsobjekt via HMI på REC 670-fackstyrnings-IED
  • Tvåstegsdrift (välj före drift)
  • Förregling av fack, station och dubbeldrift
  • Förreglingsinformation för station och dubbeldrift via kabelansluten stationsbuss eller IEC 61850 GOOSE-meddelanden
  • Primär och sekundär systemövervakning och larmvisualisering
  • Effektbrytarstyrning och övervakning
  • Styrning och övervakning av frånskiljare och jordbrytare
  • IEC 61850-8-1-gränssnitt

Alternativ:

  • Spänningsregulator för transformator
  • Säkerhetskopieringsskydd
  • Marshalling-kiosk för utomhusinstallation
  • CB nödkontroll i marshalling kiosk
  • Integrering av icke-konventionella instrumenttransformatorer eller fristående sammanfogningsenheter med processbuss IEC 61850-9-2

Relaterat erbjudande