Bay Control för GIS-transmissionsstationer
Styrlösningen säkerställer säker och tillförlitlig styrning av GIS-understationer på överföringsnivåer. Den innehåller alla komponenter som behövs för lokal övervakning och kontroll av en komplett matare och tillhandahåller gränssnitt för fjärråtkomst.
De beprövade lokala kontrollösningarna kombinerar den moderna lagerstyrningen IED REC670 med kraftiga komponenter för att garantera högsta driftsäkerhet och tillgänglighet. De lokala styrskåpen installeras bredvid GIS-ställverket eller är en integrerad del av ställverket för att möjliggöra utrymmesoptimerade understationer med minimal installationstid.
Typiska tillämpningar:
- Understationer för GIS-överföring
- Enkel eller dubbel samlingsskena
- Konfigurationer för en och en halv brytare
Funktioner:
- Guidad lokal styrning av alla motoriserade omkopplingsobjekt via HMI på REC 670 fackstyrning IED
- Nödstyrning av alla motoriserade kopplingsobjekt, oberoende av fackstyrningens IED
- Säker tvåstegsdrift (välj före drift)
- Förregling av kabelansluten/programvarufack
- Information om förregling av stationer och dubbla funktioner via kabelansluten stationsbuss eller IEC 61850 GOOSE-meddelanden
- Övervakning av SF6-densitet
- Övervakning av primär och sekundär systemstatus och larmvisualisering
- Effektbrytarstyrning och övervakning
- IEC 61850-8-1-gränssnitt
Alternativ:
- Spänningsregulator för transformator
- Detaljerad larmindikering för gasfack
- Säkerhetskopieringsskydd integrerat i fackkontroll-IED
- Integrering av icke-konventionella instrumenttransformatorer eller fristående sammanfogningsenheter med processbuss IEC 61850-9-2