REC650 - Controle do compartimento
Para controle otimizado e operação confiável de seu pátio de manobras, o REC650 é sua melhor escolha para aplicações de subtransmissão. O REC650 oferece uma solução "pronta" ideal para o controle de aparelhos de um único disjuntor em disposições de barramento simples e duplo.
Principais destaques
- Equipado e configurado com ampla funcionalidade de monitoramento
- Número significativamente reduzido de configurações de parâmetros
- Funcionalidade IHM de IED estendida
-
Detalhes do produto
-
Recursos
Visão geral
As variantes testadas são equipadas e configuradas com ampla funcionalidade de monitoramento e com parâmetros padrão para fácil manuseio de produtos – desde pedidos, engenharia e comissionamento até operação confiável.
Os IEDs (dispositivo eletrônico inteligente) da série 650 têm uma série de recursos úteis, como um número significativamente reduzido de configurações de parâmetros e funcionalidade IHM de IED estendida, incluindo 15 LEDs dinâmicos de indicação de três cores por página, em até três páginas, e atalhos configuráveis por botão para diferentes ações.
Nos IEDs da série 650, os parâmetros mais básicos são definidos antes da entrega da fábrica. Você só precisa definir os parâmetros específicos para sua aplicação. Isso permite que você coloque seus IEDs em operação rapidamente. O manual da aplicação inclui exemplos de configuração para apoiar seus engenheiros de proteção.
Relion – Confiança completa
Os IEDs REC650 de controle de compartimento pertencem à família de produtos de proteção e controle Relion. A família de produtos Relion oferece uma ampla gama de produtos para proteção, controle, medição e supervisão de sistemas de energia. Para garantir soluções interoperáveis e preparadas para o futuro, os produtos Relion foram projetados para implementar os valores centrais da norma IEC 61850. Com a tecnologia de ponta da Hitachi Energy, o conhecimento global de aplicativos e a rede de suporte experiente, você pode ter total certeza de que seu sistema funciona de forma confiável – em qualquer situação.
Benefícios
Até dez aparelhos primários podem ser controlados e visualizados localmente com o REC650. O controle é baseado no princípio de seleção antes da operação, que garante uma operação segura e ajuda a evitar erros humanos.
Ao selecionar a tela de controle como uma tela padrão no REC650, você pode executar rapidamente comandos de controle e ver os valores de medição e indicações de posição mais importantes.
Há três páginas de indicações de alarme e cada página consiste em 15 LEDs de indicação dinâmica de três cores. Esses LEDs de três cores podem apresentar o status de qualquer sinal de entrada binária na IHM dos IEDs REC650.
Recursos
A funcionalidade avançada de intertravamento do REC650 permite evitar operações perigosas ou prejudiciais do painel de distribuição e garantir a segurança do pessoal. O IED pode executar intertravamento seguro em toda a baia e estação usando a funcionalidade de reserva fácil de usar. A reserva impede a operação simultânea do aparelho na subestação e garante que as informações de intertravamento estejam corretas no momento da operação.
Módulos de intertravamento prontos e testados estão disponíveis para praticamente qualquer tipo de arranjo de painel de distribuição. O IED REC650 utiliza mensagens GOOSE com base na norma IEC 61850 para realizar comunicação horizontal e intertravamento. Isso fornece uma solução econômica para o intertravamento.