Gabinete SDA500
O SDA500 Smart Control Cabinet baseado em RTU fornece a largura de banda total da funcionalidade do sistema de distribuição secundário em uma solução pronta para uso. É um sistema de automação padronizado, pré-projetado e econômico para subestações de distribuição secundárias.
Melhoramos a confiabilidade e a eficiência da rede para que você possa controlá-la, em qualquer lugar, a qualquer hora.
Principais destaques
- Solução ágil, econômica e preparada para o futuro para todos os níveis de automação de distribuição secundária
- Fácil instalação, comissionamento e manutenção
- Gabinete pré-fiado e totalmente testado
-
Detalhes do produto
-
Recursos
Visão geral
Níveis de automação
Monitoramento e controle: o nível básico de automação é o monitoramento. Isso permite a coleta e comunicação de informações de status sobre vários dispositivos de comutação e transmite indicações gerais de alarme na subestação para o centro de controle de distribuição e/ou o sistema de automação da subestação de próximo nível. A funcionalidade de controle pode ser facilmente adicionada para permitir o controle remoto de atuadores na rede, como disjuntores, chaves de interrupção de carga, trocadores de derivação de carga, etc.
Monitoramento e controle + medição e detecção de falhas: o gabinete inteligente pode ser facilmente estendido para alcançar o próximo nível de automação mais alto. Esta versão permite a aquisição de medições analógicas da rede e pode detectar a passagem de corrente de falha. As medições analógicas podem incluir correntes e tensões, potência ativa e reativa, análise da qualidade da energia, bem como medições ambientais da subestação (temperatura, umidade).Várias tecnologias estão disponíveis para adquirir medições analógicas que dependerão dos sensores disponíveis na rede, como transformadores convencionais de corrente e tensão ou sensores digitais.
Monitoramento e controle + Medição e detecção de falhas + Proteção: o gabinete de controle inteligente mais avançado também inclui funcionalidade de proteção. Com a proteção adicionada, o sistema pode desarmar o disjuntor quando uma falha é detectada, indo um passo além da simples indicação de passagem de falha. Adicionar dispositivos de proteção mais profundamente à rede permite uma separação mais rápida de uma seção com falha, melhorando ainda mais a confiabilidade do sistema.