Choisissez votre région et votre langue

Menu

Écrêtement des pointes

L’écrêtement des pointes est similaire à l’équilibrage de la charge, à ceci près qu’il peut viser à réduire la demande de pointe plutôt qu’à rendre l’exploitation plus rentable.

L’objectif est d’éviter l’installation d’une capacité de production supplémentaire pour répondre aux pointes de demande d’une charge très variable. Le stockage de l’énergie permet une réponse rapide et une exploitation sans émission. Il s’agit donc d’une solution optimale pour cette application. Les installations d’écrêtement des pointes appartiennent souvent aux consommateurs d’électricité, et non aux services publics.

Voici quelques-uns des avantages offerts :

  • Les clients commerciaux et industriels économisent sur leurs factures d’électricité grâce à la réduction de la demande de pointe.
  • Les services publics réduisent le coût de la production d’électricité au cours des périodes de pointe (ce qui évite le recours aux centrales de charge de pointe).
  • Comme la charge est plus uniforme grâce à l’écrêtement des pointes, les investissements dans l’infrastructure peuvent être reportés.

Hitachi ABB Réseaux électriques offre des systèmes de stockage d’énergie clé en main allant de centaines de kilowatts à des dizaines de mégawatts et comprenant une connexion au réseau à moyenne ou haute tension. En choisissant Hitachi ABB Réseaux électriques comme fournisseur de système clé en main, le client gagne un partenaire fiable pour l’ensemble de son système. Notre équipe de projet agit comme centre de responsabilité unique, ce qui permet de réduire le risque et la complexité du projet.

Autres applications

Liens et téléchargements

Offre connexe

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.